Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Branson-P-GLX-3 Laser Welder

GLX-3 Branson

Descrizione del prodotto

GLX di Branson è la saldatrice laser migliore e più completa per l'unione ad alta velocità di notevoli volumi di parti di grandi dimensioni

Velocità massima piano di sollevamento
500 mm/s
Attuazione
Servo
Energia laser erogata alla linea di saldatura
Fino a 2.000 W
Protocollo di comunicazione
CANopen
Sistema di raffreddamento
Raffreddata ad acqua e ad aria
Interfaccia dati
USB, Ethernet

Funzionalità

  • La saldatrice GLX rappresenta la punta di diamante della tecnologia di saldatura per parti plastiche di grandi dimensioni.
  • La saldatrice GLX offre tutti i vantaggi della saldatura laser: massima qualità, saldature prive di particolato, migliore flessibilità di progettazione per l'integrazione di contorni 3-D e componenti sensibili, maggiore compatibilità dei materiali e forza della saldatura
  • Il processo di saldatura laser brevettato Simultaneous Through-Transmission Infrared (STTIr) di Branson è scalabile fino a lunghezze di saldatura nominali di 1 m in 0,5-5 secondi.
  • La saldatrice GLX consente ai progettisti di incorporare linee di saldatura prive di particolato e poco visibili in strutture di grandi dimensioni, garantendo estetica superiore, massime prestazioni ed efficienza produttiva ineguagliata.
  • È progettata secondo gli standard globali più rigorosi per la sicurezza laser e dei macchinari.
  • Controllo preciso di fusione e profondità di saldatura
  • Servizi di assistenza e riparazione locali rapidi e supportati dalla rete globale delle officine Branson

Documenti e schemi