Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Branson-P-SFX250

Sonifier digitale SFX 250 Branson

Descrizione del prodotto

I disgregatori di cellule a ultrasuoni/omogeneizzatori Sonifier® di Branson sono unità di laboratorio versatili, adatte ad un'ampia gamma di applicazioni di trattamento dei liquidi

Modello di convertitore
Con sonotrodo da 1/2"
Potenza in uscita
250 Watt
Potenza in ingresso
120 V o 240 V
Dimensioni
31,8 cm A x 19 cm L x 23,5 cm P
Peso
6,4 kg

Funzionalità

  • La modalità di controllo dell'energia avanzato fornisce un input di energia preciso in modalità continua o a impulsi.
  • Il controllo della temperatura reale gestisce la temperatura del campione entro i limiti specificati dall'utente (richiede una sonda di temperatura separata).
  • Monitoraggio del processo: durante il funzionamento, la serie Sonifier SFX monitora i processi in corso su uno schermo digitale a scorrimento, fornendo aggiornamenti costanti delle variabili chiave, tra cui il livello di potenza, l'utilizzo di energia, la temperatura campione e l'avanzamento dell'esperimento.
  • Programmi per l'elaborazione dei campioni: Per garantire ripetibilità e precisione su una scala più ampia, la serie SFX consente agli utenti di creare e memorizzare fino a 21 programmi per l'elaborazione dei campioni.

Documenti e schemi