Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Damcos-P-Block System

Sistema di blocco Damcos™

Descrizione del prodotto

Estendi le tue funzionalità idrauliche ad attuatori o paratie in aree immerse o pericolose, con il sistema di blocco Damcos. Progettato per il montaggio su attuatori marini, questo approccio sistematico offre una serie di opzioni e combinazioni della funzionalità di blocco (ad es. doppio, singolo, portata elevata, strozzamento, arresto, controllo, DPCV, sfiato, flussaggio, connessione rapida ed indicatore)

Pressione di apertura valvola di sfiato
Da 150 bar a 250 bar
Temperatura ambiente
Da -20 a +80 °C.
Max. Portata
6 l/min (15 l/min su richiesta)
Tipi di connessioni
Connessioni tubo: standard A & B ¼ in. BSPP o a seconda del tipo
Dimensioni
L x A x L 70 x (da 39 a 80) x 48 mm (a seconda del tipo CB) 49 x (da 38 a 60) x 40 mm (a seconda del tipo PHS)
Peso
Da 0,6 kg a 3,5 kg a seconda del tipo
Fluido idraulico e viscosità
15– 200cSt
Programma prodotto
Programma blocco per montaggio su attuatore e paratia

Funzionalità

  • Portafoglio di blocchi esteso e flessibile con diverse funzionalità aggiuntive per attuatori a singolo e doppio effetto
  • I blocchi possono essere montati su attuatore, manifold o paratia
  • Progettato per montaggio su attuatore con modelli BRC, BRCF/HT, KC e KF/R senza l'utilizzo di tubi o su paratia con tubo corto tra attuatore e blocco
  • Connessione linea pilota, filtraggio e connessione rapida
  • Sistema di flussaggio (CBF)
  • Valvola di strozzamento/arresto e sfiato
  • Valvola di controllo comandate da pilota (PCV)
  • Sacca e/o PHS per emergenza
  • Progettato per ambienti nautici Soddisfa tutti i requisiti necessari del settore marino
  • Disponibili varie funzioni nella custodia in acciaio inossidabile

Documenti e schemi