Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-DeltaV S-series IS Electronic Marshalling

Marshalling elettronico SI serie S DeltaV™

Descrizione del prodotto

Il marshalling elettronico della serie S DeltaV™ offre un nuovo livello di prestazioni dell'I/O del sistema di controllo ed una flessibilità e facilità d'uso senza precedenti. L'aggiunta di CHARM SI consente di migliorare ulteriormente i risparmi nella progettazione del sistema, nei costi d'installazione e nella facilità di manutenzione già realizzabili con la soluzione di marshalling elettronico standard, con una maggiore sicurezza del cablaggio in campo in aree pericolose.

Numero di canali I/O
96 canali, tipi di segnali definiti singolarmente
Numero di client I/O
4 (controllori)
Numero di CIOC per controllore
16
Numero di CIOC per sistema
300
Velocità di aggiornamento I/O
50 ms, 100 ms, 250 ms, 500 ms
Temperatura di esercizio
Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)
Temperatura di stoccaggio
Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Umidità relativa
Da 5 a 95%, senza condensa
Urto
10 g, ½ onda sinusoidale per 11 ms
Vibrazione
1 mm da picco a picco da 5 a 13,2 Hz; 0,7 g da 13,2 a 150 Hz

Funzionalità

  • Supporta sia CHARM convenzionali che CHARM SI, offrendo una flessibilità mai raggiunta prima nella topologia dell'I/O del sistema di controllo
  • Ciascun canale I/O ha un CHARM SI dedicato che fornisce sia la caratterizzazione del segnale che l'isolamento galvanico per applicazioni a sicurezza intrinseca
  • Aiuta a ridurre i costi complessivi del sistema eliminando il cross wiring all'interno dell'armadio e l'ingombro complessivo, semplificando l'assegnazione dei canali I/O e riducendo le attività di FAT
  • L'architettura CIOC è completamente ridondante
  • Tutti i componenti sono classificati per installazione in aree pericolose di Classe 1/Div. 2 o Zona 2
  • Progettato per semplicità d'uso nelle installazioni fisiche e di strumenti software

Documenti e schemi