Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-M-series H1 IO Interface Card

I/O Foundation Fieldbus DeltaV™ serie M

Descrizione del prodotto

L'I/O FOUNDATION™ fieldbus serie M è un sottosistema modulare che comunica digitalmente con i dispositivi da campo, migliora le capacità di input/output e fornisce accesso a maggiori informazioni sul processo rispetto ai sottosistemi I/O tradizionali. Dotato di funzione e chiavi di protezione per il cablaggio in campo, per accertarsi che le schede I/O siano sempre collegate alla morsettiera corrispondente. L'I/O FOUNDATION fieldbus serie M migliora drasticamente la diagnostica di dispositivo che interessa la strategia di controllo e avvisa gli operatori dei malfunzionamenti del dispositivo.

Numero di canali
2
Numero di dispositivi da campo
16 per porta
Numero di blocchi funzione Ff
96 per scheda
Isolamento
I canali sono isolati l'uno dall'altro e dal sistema e sono testati in fabbrica a 1.500 V c.c.
Campo segnale nominale
Fieldbus FOUNDATION IEC 61158-2
Corrente Localbus per scheda (nominale 12 V c.c.)
200 mA tipica, 300 mA massima
Alimentazione circuito in campo per scheda
Da 9 a 32 V c.c., 12 mA per canale
Norme
IEC 1158 Livello di collegamento dei dati
inquinanti atmosferici
ISA-S71.04-1985 Inquinanti atmosferici, conformità del rivestimento Classe G3

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Aumenta ingresso/uscita
  • Sfrutta le funzionalità di tutti i dispositivi smart
  • Facilita il multidrop 16 dispositivi in una porta
  • Controllo ininterrotto sicuro
  • Assistenza dispositivo di terzi
  • Rilevamento automatico di ridondanza, switchover automatico
  • Consente un controllo sincronizzato