Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-S-series Mass Connection Solutions

Soluzioni di collegamento a massa serie S DeltaV™

Descrizione del prodotto

Le soluzioni di collegamento a massa serie S DeltaV™ offrono connessione semplice ed affidabile dai dispositivi in campo alle schede I/O tradizionali ad alta densità simplex e ridondanti, con diverse opzioni di cablaggio. Il design modulare delle schede di collegamento a massa contribuisce ulteriormente a ridurre l'ingombro complessivo delle terminazioni, grazie ad opzioni flessibili di montaggio.

Tipo di canale
24 V c.c. contatto pulito o 24 V c.c. isolato
Numero di canali
16
Isolamento
Le connessioni del cablaggio in campo sono otticamente isolate dai circuiti della scheda DI e testati in fabbrica a 1.000 V c.c. per 2 secondi. Senza isolamento canale-canale
Livello rilevamento ON
> 2 mA a 24 V c.c.
Livello rilevamento OFF
< 0,25 mA a 24 V c.c.
Impedenza alla fonte
5 K?
Tensione alla fonte
Potenza in ingresso +24 V c.c., consigliato fusibile esterno alla fonte di alimentazione.
Alimentazione circuito in campo per scheda
+24 V c.c. ±10% a 75 mA tipica,100 mA massimo
Dimensioni
Profondità: 110,05 mm; altezza: 44,1 mm; larghezza: 102,82 mm
Temperatura di esercizio
Da -20 a 60 °C
Temperatura di stoccaggio
Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Umidità relativa
Da 5 a 95%, senza condensa
Urto
10 g, ½ onda sinusoidale per 11 ms
Vibrazione
1 mm picco a picco da 2 a 13,2 Hz; 0,7 g da 13,2 a 150 Hz

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Cablaggio elettrico rapido, semplice ed a prova di errore
  • Design modulare per maggiore affidabilità
  • Ingombro complessivo delle terminazioni ridotto
  • Riduzione notevole di mano d'opera e lavoro
  • Funzione sezionatore circuito per segnali analogici
  • LED e fusibili sostituibili per segnali discreti
  • Rilevazione guasti delle terminazioni tra schede I/O tradizionali discrete e segnali da schede di connessione a massa