Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Enardo-P-Model 4100

Sfiato libero Enardo™ modello 4100

Descrizione del prodotto

Gli sfiati liberi Enardo sono progettati per l'utilizzo su serbatoi di stoccaggio di rinfuse liquide contenenti liquidi non volatili. Questi sfiati offrono una capacità di flusso efficiente per proteggere il serbatoio da sovrapressione positiva o negativa e consente ai vapori di scorrere liberamente dentro e fuori dal serbatoio di stoccaggio. I modelli 4000 e 4100 offrono protezione da pioggia, sporcizia, insetti ed altri corpi estranei che penetrano nello sfiato.

Dimensioni
Da 2" a 12"
Materiale dell'alloggiamento
Alluminio | Acciaio al carbonio | Acciaio inossidabile 304 | Acciaio inossidabile 316
Costruzione
Alluminio, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile 304, acciaio inossidabile 316 SS
Opzioni
Rivestimento speciale

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Materiali resistenti alla corrosione
  • Schermo rete metallica
  • Connessione flangiata da 150 lb
  • Design resistente e forgiato
  • Disponibile con flange ANSI, DIN e JIS