Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Enardo-P-Model A

Portello antifurto inerziale Enardo™ modello A

Descrizione del prodotto

Solitamente, i portelli antifurto inerziali Enardo sono utilizzati su serbatoi a bassa pressione in acciaio e fibra di vetro. Quando si accumula una pressione eccessiva all'interno del serbatoio di stoccaggio, il coperchio incernierato dello sfiato inizia ad aprirsi alla pressione impostata predeterminata, riducendo la pressione in eccesso. Quando la sovrapressione è stata dissipata, il coperchio viene riposizionato sulla base. Quando si crea un vuoto eccessivo all'interno del serbatoio di stoccaggio, il pallet caricato a molla si solleva, rompendo il sigillo tra la sede ed il pallet. La valvola del vuoto viene sigillata nuovamente al momento dello sfiato.

Impostazioni della pressione
2, 4, 6 oz/poll. quadri
Impostazioni del vuoto
0,4 oz/poll. quadri
Modello del bullone
8"

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Design del coperchio ad apertura totale
  • Guarnizioni sostituibili sul campo
  • Materiali della guarnizione opzionali
  • Opzioni di rivestimento per ambienti estremamente difficili
  • Capacità di flusso certificate in base ad API