Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-133

Regolatori di pressione Fisher™ serie 133

Descrizione del prodotto

I regolatori Fisher serie 133 ad azione diretta sono adatti per applicazioni industriali e commerciali per la fornitura di gas a caldaie, bruciatori e altre apparecchiature. Un sistema di bilanciamento consente al regolatore di controllare la pressione del gas con precisione per la massima efficienza della combustione in presenza di pressioni di monte variabili.

Modelli e disegni CAD: fare clic qui

Funzionalità

  • Vasta gamma di tarature con regolatore singolo
  • Tipi 133L, 133H e 133HP adatti per applicazioni di monitoraggio
  • Eccellente resistenza agli urti e velocità di risposta elevata
  • Blocco a tenuta perfetta
  • Effetti diaframma e molla minimizzati
  • Nessuna regolazione da sede a sede necessaria
  • Facile accesso ai componenti dell'otturatore
  • Disponibile con il corpo in acciaio
Diametro e Connessioni
Ghisa: 2 NPT, NPS 2 / DN 50 CL125 FF raccordi con estremità flangiata
Corpo in acciaio: 2 NPT, NPS 2 / DN 50 CL150 RF raccordi con estremità flangiata
Pressione operativa di monte massima
Tipo 133L: 8,6 bar/125 psig
Tipo 133H: 4,1 bar/60 psig
Tipo 133HP: 10,3 bar/150 psig
Pressione d'emergenza di monte massima
Tipo 133L: 8,6 bar/125 psig
Tipo 133H: 8,6 bar/125 psig
Tipo 133HP: 10,3 bar/150 psig
Pressione massima di valle
1,0 bar/15 psig
Campo di taratura
Da 5 mbar a 0,69 bar/da 2 pollici w.c. a 10 psig in 9 campi
Tipo 133HP: da 0,14 a 4,1 bar/da 2 a 60 psig in sette campi
Temperature
Da -29 a 66 ℃ / da -20 a 150 °F
Pesi approssimativi
Tipo 133H stile connettore: 16 kg
Tipo 133L stile connettore: 18 kg
Tipo 133HP: NPT: 26 kg; CL125 RF e CL250 RF: 28 kg
Presa d'impulso
Esterno

Documenti e schemi