Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-1367

Sistema di alimentazione strumento ad alta pressione Fisher™ Tipo 1367

Descrizione del prodotto

Il sistema di alimentazione strumento ad alta pressione Fisher Tipo 1367 porta la pressione fino a 2000 psig / 138 bar e la riduce a una pressione controllata da utilizzare per alimentare uno strumento pneumatico. Il sistema è costituito da filtri, regolatori e valvole di sfiato.

Funzionalità

  • Regolazione e protezione da sovrapressione in un'unica confezione completa
  • Flessibilità di installazione
  • Capacità di rimozione continua dell'umidità
Pressione di ingresso massima
2000 psig / 138 bar
Campo di taratura
Da 5 a 35 psig / da 0,34 a 2,4 bar
Registrazione della pressione
Interna
Temperature
Da -29 a 66 °C / da -20 a 150 °F
Peso approssimativo
12 lb / 5 kg
Dati tecnici aggiuntivi
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l'ufficio vendite di zona o consultare la documentazione tecnica.

Documenti e schemi