Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Fisher-P-4400

Trasmettitore di posizione digitale Fisher™ FIELDVUE™ 4400

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore di posizione digitale Fisher FIELDVUE 4400 rileva la posizione di valvole rotative o con stelo scorrevole, sfiati, ammortizzatori o altri dispositivi. Offre un feedback non contattivo preciso per indicare la posizione del dispositivo con una percentuale (%) di span, oltre all'indicazione acceso/spento. Il trasmettitore 4400 fornisce un feedback della posizione a 4-20 mA, è compatibile con SIL 2 e dispone di due interruttori di finecorsa NAMUR con design a stato solido da 1 A

Certificazione per aree
Classe I, Divisioni 1 e 2, Gruppi A, B, C, D
Zone 1 e 2
Certificazione di sicurezza
Predisposizione per SIL 2
Certificazioni
ATEX, CSA, CSAus, IECEx
Protocollo di comunicazione
HART 4-20 mA
Interfaccia dati
Cablato
Tipo di misurazione
Posizione
Diagnostica
Tipo di montaggio
Non meccanico, non contattivo
Fonte di alimentazione
Alimentato da circuito (a 2 fili)
Altre configurazioni
Contattare l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Configurazione semplice
    • Calibrazione con pulsante locale
  • Affidabilità comprovata
    • Rilevamento della posizione non contattivo e senza collegamenti per ridurre l'usura meccanica
  • Diagnostica delle prestazioni delle valvole
    • Conteggio dei cicli
    • Tempo di apertura/chiusura
    • Accumulatore corsa
    • Tempo di permanenza
    • Posizione corrente della valvola
    • Tempo di corsa
  • Integrazione digitale
    • Flessibilità di comunicazione con FDI ed EDDL
  • Versatilità di montaggio
    • Utilizzo dei kit di montaggio strumenti FIELDVUE
    • Adattabilità delle applicazioni
  • Vantaggi dell'implementazione dei feedback sulla posizione
    • Ampia gamma di applicazioni
    • Informazioni sulla posizione della valvola
    • Accurato e reattivo
    • Diagnostica basata sulle condizioni per valvole on-off

Documenti e schemi