Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-67C LP Gas

Regolatori per pressione elevata Fisher™ serie 67C - GPL

Descrizione del prodotto

I regolatori di pressione Fisher serie 67C per pressioni elevate si possono utilizzare in diverse applicazioni con materiali liquidi o gassosi. Il design compatto del corpo rende il regolatore della serie 67C la scelta ideale per le installazioni in spazi ristretti. Il regolatore 67C di serie viene fornito con chiave, rotella per la regolazione manuale, quadrante di regolazione con scala tarata o alloggiamento a molla a prova di manomissione non regolabile: 67CW, 67CH, 67CD o 67CN.

Modelli e disegni CAD: fare clic qui

Funzionalità

  • Compatto
  • Alta stabilità
  • Certificazione UL
  • Rivestimento con verniciatura a polvere resistente
Diametro e tipologia di connessione
1/4 di pollice FNPT
Misuratore in uscita
1/4 di pollice FNPT
Massima pressione di monte
17,2 bar/250 psig
Massima pressione di valle
3,4 bar / 50 psi oltre la pressione di valle
Presa d'impulso
Interna
Temperature
da -29 a 82 °C / da -20 a 180 °F
Peso approssimativo
Tipo 67CW: 0,32 kg
Tipo 67CH: 0,45 kg
Tipo 67CD: 0,36 kg
Tipo 67CN: 0,50 kg

Documenti e schemi