Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-P163A-P164

Dispositivo di rilascio remoto ausiliario Fisher™ serie P163A e P164

Descrizione del prodotto

Le unità di rilascio remoto ausiliarie tipo P163A o P164A permettono di chiudere la valvola interna da una posizione diversa dal punto di comando principale (tipo P650 o P651). Tirando la leva di rilascio ausiliaria si fa scattare il meccanismo di rilascio dell'unità di comando principale, che produce la chiusura della valvola interna. L'unità di rilascio tipo P164B è destinata principalmente alle valvole ESV tipo N550/N551 che utilizzano l'alloggiamento con cavo da 15 m (50 piedi). Tipo P164C - è disponibile anche un'unità di rilascio remoto ausiliaria senza cavo.

Funzionalità

  • Possibilità di installazione con staffe di montaggio di spessore fino a 9,5 mm (3/8")
  • Elemento fusibile di rilascio
Configurazioni disponibili
Unità di rilascio remoto ausiliaria tipo P163A per tipo P650 o P651 (lunghezza: 7,6 m / 25 piedi)
Unità di rilascio remoto ausiliaria tipo P164A per tipo P650 o P651 (lunghezza: 15 m / 50 piedi)
Unità di rilascio remoto ausiliaria tipo P164B per tipo N550 (lunghezza: 15 m / 50 piedi)
Tipo P164C (lunghezza: senza cavo)

Documenti e schemi