Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Fisher-P-V280

Valvola di controllo a sfera a passaggio pieno Fisher V280

Descrizione del prodotto

La Fisher V280 è una valvola di controllo a passaggio pieno con attacco a perno a tre pezzi, in grado di gestire le cadute di pressione complete CL900. È progettata con caratteristiche di controllo ottimizzato per pressione, portata e processo. Un attenuatore forato opzionale controlla il rumore e le vibrazioni per liquidi e gas con alte cadute di pressione. La connessione all'attuatore con albero scanalato riduce la perdita di movimento

Tipo di valvola
Sfera
Materiale
Acciaio al carbonio
Servizi critici
Cavitazione, antirumore
Classe di pressione
ASME
Certificazioni
CRN, CUTR, NACE, PED
Dimensioni della valvola
NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 16
Connessione terminale
Flangiata
Temperatura di esercizio
Temperatura alta (>250 F), temperatura bassa (<-40 F)
Classe di arresto
Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Caratteristiche di flusso
Percentuale uguale modificata, lineare
Dimensioni della valvola standard
NPS
Altre configurazioni
Contattare l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Controllo di portata eccellente: la connessione albero scanalato-attuatore, i gruppi di boccole doppi sul lato alimentazione e la guida del perno forniscono migliore controllo dinamico.
  • Prestazioni aerodinamiche: per la valvola V280 con Aerodome è possibile ottenere fino a -20 dBA di attenuazione acustica in una realizzazione a singolo stadio. La realizzazione a doppio stadio può fornire un'attenuazione fino a -25 dBA.
  • Durata migliorata: l'attenuatore non fa parte del gruppo di tenuta. La guarnizione sfrega sulla superficie della sfera, non sull'attenuatore, contribuendo ad una maggiore durata del ciclo di vita.
  • Versatilità della costruzione: tutti i componenti sono intercambiabili. La costruzione della valvola può essere modificata aggiungendo/rimuovendo un attenuatore a cupola e/o una guarnizione. Questo consente flessibilità per soddisfare le richieste in continua evoluzione
  • Testato accuratamente: ciclo di costruzione della valvola e flusso testati in laboratorio soggetti a cadute di pressione CL900 complete e oltre la piena durata prevista
  • Semplicità di design: le parti finali sono le stesse indipendentemente dalle quantità di guarnizione e cupola scelte.
  • Assistenza per ambiente acido e capacità con petrolio grezzo acido: i materiali di costruzione standard sono conformi allo standard NACE MR0175/ISO 15156
  • Perni per carichi pesanti: i perni della sfera sono progettati per applicazioni esigenti che richiedono lunga durata del ciclo di vita, con una riduzione dei tempi e costi di manutenzione.
  • Ampie applicazioni idrodinamiche: gli attenuatori a singolo e doppio stadio per V280 con Hydrodome possono essere forniti per una gamma variabile di applicazioni. Un valore KC di 1,0 può essere raggiunto a seconda delle condizioni di servizio
  • Applicazioni flessibili: l'attenuatore è attivo per tutta la rotazione della sfera per condizioni di funzionamento molto esigenti, oppure si utilizza un attenuatore specifico, tale da soddisfare le condizioni operative.
  • Tenuta stagna: le tenute a regolazione automatica assistite da pressione forniscono una tenuta per una lunga e affidabile durata. Il design comprende un condotto in acciaio inossidabile S31600 per impieghi gravosi che trattiene la guarnizione composita per cali di pressione conformi ai valori nominali.

Documenti e schemi