Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS F401 Heavy Duty Portable Ultrasonic Flow Meter

Indicatore di portata d'acqua a ultrasuoni portatile per impieghi gravosi Flexim FLUXUS F401

Descrizione del prodotto

Flexim FLUXUS F401 è l'indicatore di portata ideale per campagne di misura a lungo termine sul campo. Questi indicatori di portata per impieghi gravosi possono essere installati senza interruzione del processo e l'installazione può essere completata in pochi minuti. Quindi, fornisce misure accurate e altamente ripetibili, non influenzate dalla deriva. Grazie all'eccellente capacità di misurare le basse portate (fino a 0,03 ft/s), il FLUXUS F401 è ideale come indicatore di portata per l'acqua potabile, in cui le basse portate sono comuni. La forte emissione di segnale e la tecnologia di soppressione del rumore ne consentono l'uso su tubi molto grandi e su materiali difficili, come acciaio vecchio e arrugginito, vetroresina di scarsa qualità o persino tubi in cemento armato.

Temperatura di esercizio
Trasmettitore: 14 °F ... 120 °F
Campo di temperatura
Parete del tubo: -40 °F ... 210 °F
Certificazioni/Approvazioni
Certificazioni/Approvazioni: NEMA 6 / IP67 (trasmettitore)
NEMA 6P / IP68 (trasduttori)
Uscita
1x corrente, 1x binario
Protocollo di comunicazione
RS232 / USB (con adattatore)
Dimensioni del raccordo
1,6 ... 120 in.
Campo di lavoro
Campo di lavoro di velocità di flusso: 0,03 ... 82 ft/s
Accuratezza
±2,0% della lettura ±0,03 ft/s
Ripetibilità
0,25% della lettura ±0,03 ft/s
Tipo di fluido
acqua con <6% di contenuto gassoso o solido in volume

Funzionalità

  • Design estremamente robusto
  • Ideale per lunghe campagne sul campo
  • Guaina del cavo metallico
  • Piani di accoppiamento permanenti
  • Trasduttori IP68

Documenti e schemi