Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS F532 Thermal Energy Non-Intrusive Heat Cold Meter

Flexim FLUXUS F532 Misurazione non intrusiva del calore e del freddo dell'energia termica

Descrizione del prodotto

Il Flexim FLUXUS F532 TE è un indicatore di energia termica compatto con calcolo integrato del flusso di calore per l'acqua e tutte le miscele acqua-glicole. Il FLUXUS F532 Thermal Energy è stato progettato appositamente per misurare il riscaldamento e il raffreddamento nell'industria e negli edifici. In base al metodo consolidato della differenza di tempo di transito, la portata in volume viene misurata in modo non intrusivo con gli ultrasuoni e le temperature di mandata e ritorno vengono registrate tramite 2 ingressi di temperatura. Sono inclusi anche totalizzatori per l'energia termica totale. Offrono interfacce USB e LAN e serve le comuni interfacce di comunicazione Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP e M-Bus.

Accuratezza
Incertezza di misura del sistema di misurazione (portata volumetrica): ±0,3% v.MW. ±0,005 m/s
Incertezza di misura sul punto di misura (portata volumetrica): ±1% v.MW. ± 0,005 m/s
Ripetibilità
0,15% v.MW. ±0,005 m/s
Campo di lavoro
Campo di lavoro di velocità di flusso: 0,01...25 m/s
Dimensioni del raccordo
10...2400 mm (esteso)
Campo di temperatura
Parete del tubo: -40 °C...+130 °C
Mezzi di processo
acqua, acqua-glicole (0-100%)
Canali di flusso
1
Ingresso
2x Pt100 / Pt1000
Uscita
1x 4-20 mA attivo/passivo
2x digitale (impulsi, binario o frequenza)
Protocollo di comunicazione
Modbus TCP, Modbus RTU
BACnet IP, BACnet MS/TP
M-Bus
(non combinabile con uscite analogiche/digitali)
Alimentazione elettrica
11...32 V c.c. o 110...250 V c.a.

Funzionalità

  • Calibrazione di fabbrica tracciabile secondo PTB
  • Sensori di temperatura abbinati e calcolo della quantità di calore secondo EN 1434
  • Dinamiche di misura estreme, dalle portate più basse a quelle più alte: anche le portate più basse di notte vengono registrate senza alcuna incertezza
  • Retrofitting semplice e conveniente senza interruzione della fornitura
  • Interfaccia USB e LAN
  • Interfacce di comunicazione Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP, M-Bus
  • Verifica avanzata del misuratore

Documenti e schemi