Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS F601 The Portable Multi-Functional Flow Meter

Indicatore di portata multifunzionale portatile Flexim FLUXUS F601

Descrizione del prodotto

Flexim FLUXUS F601 è pronto per la misurazione in 5 minuti ed è l'indicatore di portata portatile clamp-on ideale per le attività di assistenza e manutenzione, per il controllo e la verifica dei punti di misura non coperti da indicatori permanenti o anche per la sostituzione temporanea di indicatori di portata installati in modo permanente. Con la sua batteria agli ioni di litio, l'F601 consente oltre 14 ore di misurazione autonoma. I trasduttori abbinati e accoppiati, nonché sofisticati algoritmi, correggono gli echi delle pareti dei tubi e l'errato posizionamento dei trasduttori, assicurando così misurazioni affidabili e altamente precise, anche nelle condizioni applicative più difficili.

Accuratezza
Incertezza di misura del sistema di misurazione (portata volumetrica): ±1% della lettura ±0,02 ft/s
Ripetibilità
0,15% della lettura ±0,02 ft/s
Campo di lavoro
Campo di lavoro di velocità di flusso da 0,03 a 82 ft/s
Certificazioni/Approvazioni
solo area sicura
Alimentazione elettrica
Ioni di litio 7,2 V/6,2 Ah Tempo di funzionamento >25 h
Trasduttori disponibili
Onda di taglio
Dimensioni del tubo
Da 0,24 a 255,9 in.
Campo di temperatura
Da -40 °F a +392 °F / WI: da -328 °F a +1112 °F
Uscita
4-20 mA attivo/passivo
impulsi/frequenza/binario
Ingresso
Pt100/Pt1000
4-20 mA passivo
Protocollo di comunicazione
RTU Modbus

Funzionalità

  • Robusto per l'utilizzo in ambienti industriali difficili - con due canali di flusso di serie
  • Misura rapida: non è necessaria la calibrazione del punto zero grazie al riconoscimento del trasduttore Plug & Play (EPROM)
  • Massima flessibilità per un ampio campo di lavoro di applicazioni con due sole coppie di trasduttori
  • Misura bidirezionale per quasi tutti i materiali dei tubi e quasi tutti i liquidi - enorme database interno
  • Soluzione ideale anche per la misurazione dell'energia termica / BTU
  • Misura accurata e affidabile anche in condizioni di flusso difficili grazie alla nuova modalità HybridTrek
  • Elevato grado di flessibilità, ad esempio per la misurazione dell'energia, la registrazione dei dati, vari ingressi/uscite, la registrazione di dati di pressione esterni

Documenti e schemi