Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Flexim-FLUXUS G601 CA Energy Compressed Air Thermal Energy Meter

Flexim FLUXUS G601 CA Energy Per la misurazione dell'aria compressa e dell'energia termica

Descrizione del prodotto

Flexim FLUXUS G601 CA Energy è lo strumento ideale per svolgere compiti completi di efficienza energetica nell'industria e nella gestione degli impianti (secondo gli standard DIN ISO 50001), consentendo di misurare le portate d'aria compressa, monitorare le quantità di energia termica e determinare la portata di qualsiasi tipo di mezzo liquido o gassoso con un solo dispositivo portatile. Progettati per analizzare intere infrastrutture di aria compressa, bilanciando gli impianti, misurando quasi ogni singola tratta, determinando l'efficienza dei compressori e, infine, quantificando e localizzando le perdite. Misura con un diametro interno da DN6 fino a DN2100 in pressione da 3 bar in su.

Accuratezza
Incertezza di misura del sistema di misurazione (portata volumetrica): ±0,3% MW. ±0,005 m/s
Incertezza di misura sul punto di misura (portata volumetrica): ±1...2% MW. ±0,005 m/s
Ripetibilità
0,15% MW. ±0,005 m/s
Campo di lavoro
Campo di lavoro di velocità di flusso: 0,03 ... 75 ft/s per i liquidi
0,03 ... >100 ft/s per i gas (a seconda delle dimensioni del tubo)
Alimentazione elettrica
Agli ioni di litio, 7,2 V/4,5 Ah, > 14 ore di funzionamento
Uscita
2 x corrente, 2 x binario
Ingresso
2 x Pt1000, 2 x corrente

Funzionalità

  • Misura non intrusiva di precise portate bidirezionali, altamente dinamiche, di aria compressa, gas, liquidi ed energia termica
  • Ideale per diametri interni di tubi da DN6 a DN2100 (DN6000 per i liquidi) e pressioni da 3 bar in su (su tubi in plastica a pressione atmosferica e inferiore)
  • Trasmettitore di flusso portatile e facile da usare con 2 canali di flusso, più ingressi/uscite e un data logger integrato con interfaccia seriale
  • Il caricamento automatico dei dati di calibrazione e il rilevamento dei trasduttori riducono i tempi di impostazione e forniscono risultati precisi e stabili a lungo termine
  • Batteria agli ioni di litio che assicura oltre 14 ore di funzionamento della misura
  • Tecnologia clamp-on comprovata, trasduttori resistenti a polvere e umidità
  • Sonda per la misurazione dello spessore delle pareti disponibile
  • QuickFix per il montaggio rapido del trasmettitore di portata in condizioni difficili

Documenti e schemi