Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.

Trasmettitore e controllore Micro Motion 3700, montaggio in campo in remoto

Con funzioni di trasmettitore Coriolis e capacità di PLC combinate, la serie 3000 è realizzata per soluzioni industriali, compresi net oil computer, densità riferita, misure fiscali e soluzioni di bunkeraggio per carburante marino.

Continuare a leggere...

Prodotti

Search
1-23 di 117 risultati per Products
CMF010M
3700
F050S
3700
H025S
3700
CMFS040M
3700
H300F
3700
T025F
3700
T100F
3700
HPC015N
3700
CMFS050H
3700
CMF050H
3700
CMFS150H
3700
CMFS007M
3700
F300S
3700
T075T
3700
F100B
3700
T025T
3700
R100S
3700
H300S
3700
CMF400M
3700
H100F
3700
HPC015M
3700
CMF300B
3700
CMFS015P
3700
1
1 2 3 4 5 6
Variabili di uscita
  • Portata in massa e in volume
  • Contenuto netto di prodotto/portata
  • Temperatura
  • Densità
  • Concentrazione
Display locale
Pannello LCD multiriga
  • LCD retroilluminato, 128 × 128 pixel, bit map
  • Contrasto regolabile
  • Lenti antiabbaglianti, acriliche, resistenti a prodotti chimici
  • Pulsanti grandi dotati di azionamento tattile
  • Tasti funzione definiti in base al software
Alimentazione
Opzione CA:
  • Da 85 a 265 V CA
  • 50/60 Hz, 15 VA
  • In conformità con la direttiva 73/23/EEC per IEC 61010-1. Categoria d'installazione (Sovratensione) II, Grado d’inquinamento 2.
  • Da 18 a 30 V CC
  • 18 watt
  • tipico, 25 watt massimo
    Segnali di ingresso/uscita
    • Due uscite attive 4-20 mA
    • Tre uscite discrete
    • Un'uscita in frequenza/a impulsi a due fili
    • Un ingresso d'impulsi in frequenza a due fili
    • Due ingressi istantanei discreti
    HART/WirelessHART
    Il segnale Bell 202 è sovraimposto all'uscita in mA primaria
    Opzioni di montaggio
    Montaggio in campo in remoto
    Tipi di applicazione
    • Controllo dei processi batch
    • Misura fiscale
    • Portata bifasica/gas intrappolato
    • Meter Verification
    Certificazioni per aree pericolose
    • UL
    • CSA
    • ATEX
    • NEPSI

    Funzionalità

    • Riduzione dei costi di manodopera, manutenzione e funzionamento dell'impianto con funzionalità del trasmettitore e del PLC
    • Incremento dell'efficienza, accelerazione del rendimento e miglioramento della qualità del prodotto
    • Eliminazione della necessità di strumenti esterni con funzionamento della configurazione completa
    • Miglioramento dell'interazione con allarmi descrittivi e su display programmabile per facilità d'impostazione, di comando e d'uso
    • Ottimizzazione dei tempi di funzionamento dell'impianto e uniformità del processo con tecnologia MVD che velocizza la risposta e consente una misurazione multivariabile

    Documenti e schemi

    Parti e accessori

    Search
    1-10 di 11 risultati per Parti e accessori
    :
    Confrontare
    Confrontare
    Confrontare
    Confrontare
    Confrontare
    Confrontare
    Gruppo core processor standard Micro Motion™ modello 700
    Tipo di prodotto
    Parti di ricambio
    Compatibilità
    Famiglia
    Portata - Coriolis
    disponibilità
    Tipo di prodotto
    Compatibilità
    Famiglia
    Parti di ricambio
    Portata - Coriolis
    Gruppo Core Processor avanzato Micro Motion™ modello 800
    Tipo di prodotto
    Parti di ricambio
    Compatibilità
    Famiglia
    Portata - Coriolis
    disponibilità
    Tipo di prodotto
    Compatibilità
    Famiglia
    Parti di ricambio
    Portata - Coriolis