Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Micro Motion-FVM

Misuratore Di Viscosità A Forca FVM Micro Motion

Descrizione del prodotto

Misuratore di viscosità a forca ad alte prestazioni multivariabile che fornisce misurazioni di viscosità, densità e temperatura affidabili in tubazioni, circuiti di bypass e serbatoi.

Accuratezza della viscosità
±0,2 cP (range di 0,5 - 10 cP) quindi ±1% del fondo scala dei seguenti range:
 •Da 0,5 a 10 cP
 •Da 10 a 100 cP
 •Da 100 a 1000 cP
Range di viscosità di esercizio
Da 0,5 a 20.000 cP
Accuratezza della densità
±1,0 kg/m3(±0,001 g/cm3)
Range di densità
0-3000 kg/m3(0-3 g/cm3)
Range di temperatura di esercizio – stelo corto
Da -50 °C a +200 °C (da -58 °F a +392 °F)
Range di temperatura di esercizio – stelo lungo
Da –40 °C a +150 °C (da –40 °F a +302 °F)
Materiali

 •Parti a contatto con il processo:acciaio inossidabile 316L
 •Finitura delle forche:standard, rivestimento in PFA o elettrolucidatura
 •Custodia del trasmettitore:alluminio rivestito di poliuretano
Display locale (opzionale)

 •Schermo LCD a due righe.
 •Può essere ruotato sul trasmettitore a scatti di 90 gradi per facilitare la visualizzazione.
 •Adatto per il funzionamento in aree pericolose.
 •Comandi a interruttori ottici per configurazione e visualizzazione in aree pericolose.
 •Schermo in vetro.
 •La spia LED a tre colori indica lo stato del misuratore e degli allarmi.
Funzioni del display

 •Visualizzazione variabili di processo.
 •Visualizzazione e riconoscimento allarmi.
 •Configurazione uscite mA ed RS-485.
 •Funzionalità KDV.
 •Supporto multilingue.
Canali di uscita del trasmettitore
Canali di uscita disponibili (in base all’opzione di interfaccia elettronica):
 •Una o due uscite con alimentazione esterna (passiva) da 4-20 mA
 •Canale A è 4-20 mA + HART
 •Canale B è 4-20 mA
 •Un’uscita di segnale dell'intervallo di tempo (TPS) con alimentazione esterna (passiva)
 •Un’uscita discreta con alimentazione esterna (passiva)
 •Si può ordinare anche un’uscita Modbus/RS-485 con un processore per l’utilizzo con un trasmettitore fieldbus 2700 FOUNDATION a montaggio remoto
Approvazioni, calibrazioni e certificazioni del misuratore
Agenzie e tipi di approvazione disponibili:
 •ATEX
 •CSA
 •IECEx

Funzionalità

  • Ricezione di misurazione continua multivariabile e affidabile di viscosità, densità e temperatura
  • Inserimento diretto e semplice in condotte, circuiti bypass e serbatoi
  • Ampliamento dell'utilizzo con un trasmettitore per montaggio su testina approvato per aree pericolose che supporta display e configurazione locali
  • Verifica rapida dello stato e delle condizioni del misuratore mediante l'utilizzo di diagnostica interna
  • Supporto di vari protocolli simultanei per la connessione a DCS, PLC e flow computer
  • Interazione con il nostro strumento schematico dettagliato per ulteriori informazioni relative ai nostri misuratori di densità e viscosità

Documenti e schemi