Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
OZ-Gedney-P-MCG-Battery-Pack

Batteria con caricabatterie McGill™

Descrizione del prodotto

La batteria con caricabatterie McGill™ è ideale per l'uso con luci di lavoro a fluorescenza da 12 Volt, 13 Watt quando si lavora in aree remote. Una batteria completamente carica aziona una luce di lavoro per 5 ore consecutive circa.

Funzionalità

  • Charger plugs into 120 Vac and charges at 1.2 Amps, 12 Vdc
  • Furnished with 1.8 m (6 ft) cord and male lighter plug to insert into the female outlet of the battery. Charger then plugs directly into a 120 Volt outlet
  • If battery is discharged to recommended maximum depth, the charger requires 16 hours to fully recharge. As battery is charged, the output of the charger reduces to low level. Battery must be removed from the charger within three days
  • 7 Amp hour capacity, sealed lead acid type battery
  • Taper charger
  • Safety vent opens if battery is overheated
  • Battery furnished with 0.3 m (1 ft) power cord having female 12 Volt outlet
  • Battery pack weighs 2.6 kgs (5.75 lbs). It is 152.4 mm (6 in) in height, 63.5 mm (2.5 in) in width and 88.9 mm (3.5 in) in length
Certificazioni e conformità NEC/CEC
Certificato per aree ordinarie (non classificate)
Custodia per batterie
Nylon robusto con doppia cerniera, imbottitura in schiuma a cellule chiuse sui lati e sul fondo
Cinghia
Cinghia intrecciata da 50,8 mm (2 in) regolabile con fibbia a sgancio rapido
Cinghia tracolla
Cinghia regolabile da 1.524,0 mm (6 in) con imbottitura in schiuma lunga 0,3 m (1 ft) su ciascuna estremità
Anello a "D"
Due anelli a "D" per collegare i ganci della cinghia per tracolla. Un anello a "D" triangolare fornisce un punto per appendere la lampada ed ottenere illuminazione senza doverla sostenere

Documenti e schemi