Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Paine-P-212 Miniature Satellite and Space Pressure Transmitter

Trasmettitore di pressione satellitare e spaziale miniaturizzato 212 Paine™

Descrizione del prodotto

Progettato con elettronica libera QML-V/ELDRS di classe S per rispettare gli standard EEE INST-002/MSFCSTD-3012 Livello 1, il trasmettitore di pressione satellitare e spaziale miniaturizzato 212 Paine fornisce una misurazione affidabile nelle applicazioni delle missioni critiche. Questo trasmettitore a elevate prestazioni presenta una massa ridotta (75 grammi) e un'accuratezza di ±1,5% del fondo scala. Le applicazioni includono la pressione del serbatoio del carburante e la pressione del propulsore a propellente.

Campo di misurazione
Fino a 344 bar (5000 psia)
Temperatura di esercizio
Da -40 °C a 60 °C (da -40 °F a 140 °F)
Mezzi di processo
Qualsiasi mezzo compatibile con 15-5 PH CRES e 321 CRES
Presa/raccordo di pressione
Tubo saldabile
Massa
75 grammi (2,6 oz)

Funzionalità

  • Progettato con elettronica libera QML-V/ELDRS di classe S per rispettare gli standard EEE INST-002/MSFCSTD-3012 Livello 1
  • Utilizzabile in ambienti satellitari con classificazione/resistenza alle radiazioni a 100K Rad (Si) di dose totale
  • Funziona con alimentazione a 12-15 Volt o con eccitazione a 24-32 Volt e garantisce un'accuratezza a fondo scala di ±1,5%
  • Progettato per la misurazione di pressioni fino a 344 bar (5000 psia) con comparto secondario a 344 bar (5000 psia)
  • Immune a Single Event Latch (SEL)
  • Disponibili opzioni del trasmettitore personalizzabili per design personalizzati

Documenti e schemi