Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-5900C Radar Level Gauge

Misura radar di livello Rosemount™ 5900C

Descrizione del prodotto

La misura radar di livello Rosemount 5900C fornisce un'accuratezza dello strumento pari a ±1 mm (0,04 in.). Generalmente associato con più sensori di temperatura multipunto per i calcoli del volume netto. È certificato SIL 2 secondo IEC 61508.

Accuratezza
±1 mm (0,04 in.), ±2 mm (0,08 in.)
Stabilità
Tipicamente < ±0,5 mm (0,020 in.) a temperature comprese tra -40 e +70 °C (da -40 a +158 °F).
Velocità di aggiornamento
Nuova misura ogni 0,3 secondi.
Protocollo di comunicazione
Foundation™ Fieldbus per il collegamento a Rosemount 2410 con Tankbus a configurazione automatica o qualsiasi sistema host Foundation™ Fieldbus.
Un misuratore di livello Rosemount 5900 in combinazione con un hub per serbatoi 2410 consente la comunicazione wireless e l'emulazione di misuratori di altri produttori.
Sicurezza
• Certificazione SIL 2
• Testato TÜV e certificato WHG per la prevenzione della tracimazione.
Funzionalità di emulazione
Possibilità di integrare con sistemi di tank gauging precedenti.
Alimentazione elettrica
FISCO: 9,0-17,5 V c.c. insensibile alla polarità (per esempio da hub per serbatoi 2410).
• Entità: 9,0-30,0 V c.c. insensibile alla polarità.
Temperatura ambiente
Da -40 a +70 °C (da -40 a +158 °F). Temperatura minima per l’avvio: -50 °C (-58 °F)
Tipo di antenna
Antenna parabolica, antenna array per tubo di calma, antenna a cono, antenna per GPL/GNL, da 1 e 2 poll. Antenne per tubo di calma.

Funzionalità

  • Massima affidabilità nella gestione di asset per stoccaggio di liquidi sfusi.
  • Maggiore sicurezza con capacità IEC 61508 SIL 2 certificata da terze parti.
  • Apprezza i vantaggi della comoda e sicura installazione con l'alimentazione elettrica del bus IS a due fili.
  • Includono trasmissione dati cablata e/o wireless
  • Misurazione in tutti i tipi di serbatoio di stoccaggio prodotti sfusi, dai gas liquefatti, ai prodotti leggeri, petrolio e bitume.

Documenti e schemi