Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-P-8800-Quad-Vortex

Misuratore di portata Quad Vortex Rosemount™ 8800

Descrizione del prodotto

Il Quad Vortex Rosemount 8800 offre la soluzione per la misura di portata definitiva per la protezione da interventi spuri utilizzando voting due su tre e include un quarto trasmettitore integrato per il controllo di processo. Il misuratore di portata Quad Vortex 8800, offre affidabilità superiore con corpo senza guarnizione e non soggetto a intasamenti, che elimina potenziali punti di perdita. Ne conseguono massima disponibilità di processo e riduzione dei fermi non programmati delle attività.

Prodotti

Search
1-7 di 7 risultati per Products
Accuratezza del misuratore di portata
±0,65% del tasso volumetrico per i liquidi
±1% del tasso volumetrico per gas e vapore
Turndown
15:1
Uscita
4-20 mA con HART® 5 o 7
4-20 mA con HART® 5 o 7 e uscita impulsiva scalabile
Foundation fieldbus ITK6 con 2 blocchi di ingressi analogici, 1 blocco funzione Link Active Scheduler di backup, 1 blocco funzione integratore e 1 blocco funzione PID
Modbus RS-485 con stato del dispositivo e 4 variabili
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile; 316/316L e CF3M
Lega di nichel, C-22 e CW2M
Acciaio al carbonio per alte temperature; A105 e WCB
Acciaio al carbonio per basse temperature; LF2 ed LCC
Duplex UNS S32760 e 6A
Per altri materiali a contatto con il processo consultare la fabbrica
Opzioni di flangia
ANSI Classe da 150 a 1500
DIN da PN 10 a PN 160
JIS da 10K a 40K
Le flange sono disponibili con diversi rivestimenti
Per ulteriori classificazioni di flangia consultare la fabbrica
Temperature di esercizio
Da -200 °C a 427 °C (da -330 °F a 800 °F)
Diametro del tubo
50 - 350 mm (2" - 14")

Funzionalità

  • Barre shedder doppie, sensori a quattro poli ed elementi di rilevamento, nonché la configurazione del trasmettitore a quattro poli, offrono la soluzione definitiva per la misurazione di portata ridondante
  • Certificato IEC 61508 per l'utilizzo in sistemi strumentati di sicurezza fino a SIL 3 con voting 2oo3
  • Un sensore isolato consente la sostituzione in linea senza rompere il sigillo di processo
  • Aumenta la disponibilità dell'impianto, riduce i costi di manutenzione ed elimina i potenziali punti di perdita con un design della struttura del misuratore senza guarnizioni
  • La valvola Critical Process (opzione CPA) offre un ulteriore livello di garanzia della sicurezza consentendo agli utenti di verificare l'integrità del comparto secondario
  • Raggiunge l'immunità alle vibrazioni grazie al sensore bilanciato in massa e all'elaborazione del segnale digitale adattiva con filtraggio visivo
  • Un generatore di segnale interno standard incluso in tutti i misuratori semplifica la verifica dell'elettronica
  • Tutti gli accoppiamenti sensore/trasmettitore sono tarati in modo indipendente e ricevono un numero di taratura unico chiamato fattore K di riferimento

Documenti e schemi