Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-3051SMV Transmitter 9195 Wedge Meter 305 manifold

Rosemount™ 3051S MultiVariable™ Transmitter, 9195 Wedge Meter and 305 manifold

Specifiche

Trasmettitore Rosemount™ 3051S MultiVariable™
Garanzia
Fino a 15 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 200:1
Protocollo di comunicazione
4-20 mA HART™, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Campo di misurazione
Fino a 138 bar (2.000 psi) differenziale, fino a 420 bar (6092 psi) statica
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276, lega 400, tantalio, acciaio inossidabile 316L placcato in oro
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
NSF, NACE™, aree pericolose, per l'elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Misuratore di portata a cuneo Rosemount™ 9195
Diametro del tubo
Da 50 a 200 mm (da 2 a 8 in.)
Accuratezza
Calibrato: 1,0%; Standard 3%
Max. Pressione di esercizio
ANSI B16.5 600#
EN-1092-1 PN100
Max. Temperatura di esercizio
538 °C (1.000 °F)
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata
Connessione al processo
150# - 600# RF ASME B16.5, a sovrapposizione o colletto a saldare
PN16 - PN100 EN-1092-1 RF, a sovrapposizione o colletto a saldare
Connessione del trasmettitore
Tubo da 1/2 in. NPT per montaggio diretto e remoto
Tenute remote a sella compatti
Tenute remote flangiate da 2 in. NPS/DN50
Tipo di fluido
Liquidi, liquidi con sospensioni solide, fluidi molto viscosi, fluidi abrasivi, fluidi ad alta temperatura
Manifold integrale Rosemount™ 305
Temperatura di esercizio massima
1000 °F (538 °C)
Materiale del manifold
Acciaio inossidabile 316/316L, lega C-276, lega 400
Materiale di imballaggio
PTFE, a base di grafite
Connessioni al processo
1/4“-18 NPT femmina, 1/2“-14 NPT femmina, 1/2“-14 femmina NPT adattatore della flangia, adattatore della flangia a ghiera 12 mm
Orientamento connessione al processo
Parallelo con il trasmettitore, 90° dal trasmettitore
Certificazioni
Pulizia per servizi speciali, gas corrosivo (conforme a NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete.
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata

Funzionalità

Trasmettitore Rosemount™ 3051S MultiVariable™
  • Misura le variabili multiple e standardizza su un solo numero di modello per garantire un processo semplice e conveniente
  • Riduce i costi eliminando la necessità di trasmettitori impilati e cablaggio aggiuntivo
  • Elementi primari disponibili come opzioni da assemblare per una installazione e messa in funzione semplici
  • Il design multivariabile riduce la penetrazione nei tubi, i primari e i sistemi di collegamento per un risparmio sui costi
  • L'abbinamento dei sensori Callendar-Van Dusen migliora l'accuratezza della temperatura consentendo calcoli di portata leader nel settore
  • Il design SuperModule™ completamente saldato offre un'accuratezza leader nel settore in ambienti e applicazioni difficili
  • Il software Engineering Assistant consente di eseguire la configurazione in due semplici passaggi
  • Ultra for Flow fornisce letture di flusso ottimizzate con un'accuratezza di lettura di ±0,04%
  • Progettato con calcoli di portata integrati per la comunicazione diretta della portata in massa, in energia e volumetrica completamente compensati
Misuratore di portata a cuneo Rosemount™ 9195
  • L'elemento primario a cuneo è progettato per le misurazioni in applicazioni difficili, inclusi fluidi sporchi, molto viscosi o abrasivi che possono ostruire o corrodere altri primari
  • Il design a forma di triangolo è robusto e resistente all'usura, privo di bordi taglienti problematici che si usurano nel tempo
  • Il design completamente integrato e ottimizzato semplifica installazione e compatibilità con il processo
  • I pacchetti di tenuta remota consentono di supportare un'ampia varietà di applicazioni grazie ai design delle tenute remote.
  • Le connessioni a tenuta remota del tipo a sella riducono il peso del misuratore del 50% e sono progettate per ridurre la distanza tra i tubi e risolvere i problemi di intasamento e pulizia.
  • Il modello flangiato utilizza una connessione da 2 in. NPS/DN50, uno stile tradizionale che si usa quando sono necessari anelli di flussaggio e gruppi di valvole
  • Il modello filettato utilizza una connessione NPT da 1/2 in. con tubazione, ideale per le applicazioni in cui l'occlusione è una preoccupazione meno cogente dell'erosione o dell'usura
Manifold integrale Rosemount™ 305
  • Progettato per il montaggio diretto all’interfaccia del trasmettitore Coplanar Rosemount, eliminando la necessità di una flangia
  • 50% in meno di potenziali punti di perdita rispetto al trasmettitore convenzionale sull’interfaccia flangia/manifold
  • Il manifold leggero è progettato per essere montato in fabbrica, collaudato contro le perdite e calibrato per un processo di installazione semplice
  • Configurazione da 2, 3 e 5 valvole per i trasmettitori multivariabili, con pressione assoluta, relativa e differenziale
  • Configurazione per gas naturale a 5 valvole disponibile per una protezione aggiuntiva dalle perdite per garantire l'integrità del segnale DP

Documenti e schemi

Trasmettitore Rosemount™ 3051S MultiVariable™
Misuratore di portata a cuneo Rosemount™ 9195
Manifold integrale Rosemount™ 305