Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-2051 In-Line Pressure Transmitter and R306 Manifold

Trasmettitore di pressione in linea 2051 Rosemount™ e manifold R306

Specifiche

Trasmettitore di pressione in linea 2051 Rosemount™
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 100:1
Protocollo di comunicazione
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 V a basso consumo HART®
Campo di misurazione
Fino a 689,47 bar (10.000 psig) relativa, fino a 689,47 bar (10.000 psia) assoluta
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da 3ª parte indipendente, NSF, NACE®, aree pericolose; per l’intero elenco delle certificazioni, consultare le specifiche complete
Manifold in linea R306 Rosemount™
Massima pressione di esercizio
689 bar (10000 psi)
Massima temperatura di esercizio
399 °C (750 °F)
Materiale del manifold
Acciaio inossidabile 316/316L
Materiale di imballaggio
PTFE, a base di grafite
Connessione al processo
1/2" -14 NPT femmina
Orientamento: parallelo al trasmettitore
Certificazioni/Approvazioni
Pulizia per servizi speciali, gas corrosivo (conforme a NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete.
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata

Funzionalità

Trasmettitore di pressione in linea 2051 Rosemount™
  • L’intuitiva interfaccia operatore locale ottimizza la messa in servizio per un’installazione semplice e conveniente
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite 3ª parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
Manifold in linea R306 Rosemount™
  • L’esclusiva tecnologia della valvola Pressure-Lock™ con design dello stelo a due pezzi offre maggiore affidabilità e sicurezza per l’operatore e funzionamento semplificato
  • Si assembla direttamente ai trasmettitori di pressione in linea per una semplice taratura all’interno del processo
  • Configurazione a due valvole per un facile isolamento del processo e scarico/sfiato
  • Foro di processo interno grande per attacco resistente
  • Connessione al processo NPT femmina
  • Offre una soluzione a singolo punto sottoposta a prova di tenuta e di pressione se montata in fabbrica a trasmettitori di pressione Rosemount

Documenti e schemi

Trasmettitore di pressione in linea 2051 Rosemount™
Manifold in linea R306 Rosemount™