Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter and R306

Trasmettitore di pressione in linea wireless 2051 Rosemount™ e manifold R306

Specifiche

Trasmettitore di pressione in linea wireless 2051 Rosemount™
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 100:1
Protocollo di comunicazione
WirelessHART®
Campo di misurazione
Fino a 689,47 bar (10.000 psig) relativa, fino a 689,47 bar (10.000 psia) assoluta
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
NSF, NACE®, aree pericolose, per l'elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Velocità di aggiornamento
Selezionabile dall'utente, da 1 s a 60 min.
Durata del modulo di alimentazione
Durata fino a 10 anni, sostituibile sul campo (ordinare separatamente)
Portata wireless
Antenna interna (225 m)
Manifold in linea R306 Rosemount™
Massima pressione di esercizio
689 bar (10000 psi)
Massima temperatura di esercizio
399 °C (750 °F)
Materiale del manifold
Acciaio inossidabile 316/316L
Materiale di imballaggio
PTFE, a base di grafite
Connessione al processo
1/2" -14 NPT femmina
Orientamento: parallelo al trasmettitore
Certificazioni/Approvazioni
Pulizia per servizi speciali, gas corrosivo (conforme a NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete.
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata

Funzionalità

Trasmettitore di pressione in linea wireless 2051 Rosemount™
  • La tecnologia WirelessHART® è sicura, conveniente e offre una sicurezza dei dati >99%
  • Pressione relativa in linea e misurazioni della pressione assoluta supportano fino a 689,47 bar (10000 psi) per soluzioni di pressione e livello
  • Fornita completamente montata su manicotti, separatori di membrana o elementi di portata primari per un'installazione semplice
  • Il modulo SmartPower™ offre un funzionamento senza manutenzione fino a 10 anni e la sostituzione sul campo senza rimozione del trasmettitore
  • La facile installazione consente una rapida strumentazione dei punti di misurazione senza il costo del cablaggio elettrico
Manifold in linea R306 Rosemount™
  • L’esclusiva tecnologia della valvola Pressure-Lock™ con design dello stelo a due pezzi offre maggiore affidabilità e sicurezza per l’operatore e funzionamento semplificato
  • Si assembla direttamente ai trasmettitori di pressione in linea per una semplice taratura all’interno del processo
  • Configurazione a due valvole per un facile isolamento del processo e scarico/sfiato
  • Foro di processo interno grande per attacco resistente
  • Connessione al processo NPT femmina
  • Offre una soluzione a singolo punto sottoposta a prova di tenuta e di pressione se montata in fabbrica a trasmettitori di pressione Rosemount

Documenti e schemi

Trasmettitore di pressione in linea wireless 2051 Rosemount™
Manifold in linea R306 Rosemount™