Rosemount™ 2051G In-Line Pressure Transmitter and R306 Manifold
Rosemount™ 2051G In-Line Pressure Transmitter and R306 Manifold
Avvertenza
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
1/2" -14 NPT femmina Orientamento: parallelo al trasmettitore
Certificazioni/Approvazioni
Pulizia per servizi speciali, gas corrosivo (conforme a NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete.
Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata
Funzionalità
Manifold in linea R306 Rosemount™
L’esclusiva tecnologia della valvola Pressure-Lock™ con design dello stelo a due pezzi offre maggiore affidabilità e sicurezza per l’operatore e funzionamento semplificato
Si assembla direttamente ai trasmettitori di pressione in linea per una semplice taratura all’interno del processo
Configurazione a due valvole per un facile isolamento del processo e scarico/sfiato
Foro di processo interno grande per attacco resistente
Connessione al processo NPT femmina
Offre una soluzione a singolo punto sottoposta a prova di tenuta e di pressione se montata in fabbrica a trasmettitori di pressione Rosemount
Documenti e schemi
Trasmettitore di pressione in linea 2051G Rosemount™