Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-K-214C Sensor 148 Transmitter and 114P

Sensore di temperatura RTD 214C, trasmettitore 148 e tubo di protezione 114P Rosemount™

Specifiche

Sensore di temperatura a termoresistenza RTD 214C Rosemount™
Campo di temperatura
Per l’elemento a cavo avvolto, spostamento massimo della resistenza nel punto di congelamento a 0,05 °C (0,020 ) a seguito di vibrazione a 1 g compresa tra 20 e 500 Hz per 150 ore secondo IEC 60751:2008
Conduttori
Conduttore 24 AWG, isolamento in FEP; codificati a colori secondo IEC 60751.
Costante di tempo/risposta
10,8 secondi max necessari per raggiungere una risposta del sensore del 50% quando testato in acqua corrente secondo IEC 60751:2008
Stabilità
Spostamento massimo della resistenza nel punto di congelamento di ±0,15 °C (0,059 ) dopo 1.000 ore alla temperatura massima specificata quando misurata secondo i metodi definiti in IEC 60751:2008
Resistenza d'isolamento
Resistenza d’isolamento minima di 1.000 MΩ misurata a 500 V c.c. e a temperatura ambiente
Opzioni di calibrazione
IEC 751 Classe A o B; calibrazione a punto singolo; programma di calibrazione o intervallo di calibrazione specificato dal cliente, entrambi con costanti Callendar-Van Dusen
Trasmettitore di temperatura Rosemount™ 148
Ingresso
Funzionalità a sensore singolo con ingressi sensore universali (RTD, T/C, ohm)
Segnale di uscita
Analogico 4-20 mA
Custodia
Montaggio su testina DIN B
Certificazioni/Approvazioni
Aree pericolose; per l'intero elenco delle certificazioni, vedere le specifiche complete
Tubo di protezione Rosemount™ 114P
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione dei materiali
Test sul prodotto
Test della pressione esterna, della pressione interna, dei fluidi penetranti (per l’elenco completo, vedere le specifiche)

Funzionalità

Sensore di temperatura a termoresistenza RTD 214C Rosemount™
  • L’RTD Pt-100 a elemento singolo o doppio con design con film sottile o cavo avvolto soddisfa vari requisiti applicativi
  • Sensore con film sottile progettato per sopportare applicazioni in cantiere a elevate vibrazioni
  • Design con cavo avvolto per applicazioni che richiedono un’accuratezza elevata, elementi doppi e/o sono soggette ad alte temperature
  • Rileva una vasta gamma di temperature, da –196 a 600 °C (da –321 a 1.112 °F), per offrire flessibilità nelle applicazioni
  • Le costanti Callendar-Van Dusen consentono la corrispondenza trasmettitore-sensore e offrono il massimo livello di accuratezza
  • L’accuratezza di Classe A opzionale assicura che punti di misurazione della temperatura critici soddisfino gli standard di tolleranza e accuratezza
  • Il design adattabile con numerose opzioni di custodie e teste di connessione risponde alle esigenze applicative in evoluzione
  • Include stili di montaggio caricati a molla o caricati a molla compatti, per un’adattabilità ottimale
  • Le certificazioni per l’America del Nord soddisfano i requisiti previsti per le aree pericolose
Trasmettitore di temperatura Rosemount™ 148
  • Dispositivo adattabile, che può essere utilizzato con più tipi di sensore
  • Il montaggio sulla testa dello strumento di tipo DIN B, con diverse opzioni di custodie DIN B, rappresenta una soluzione conveniente
  • Il segnale da 4 a 20 mA resiste ai disturbi assicurando prestazioni affidabili negli ambienti di processo
  • La compensazione della temperatura ambiente migliora le prestazioni e la qualità del processo
  • L'interfaccia di configurazione HART™ basata su PC rende disponibili un programmatore, i cavi e il software necessari per la configurazione del trasmettitore
Tubo di protezione Rosemount™ 114P
  • La configurazione di montaggio filettata e flangiata, con più tipi di profilo dello stelo, offre flessibilità applicativa
  • Disponibile in acciaio inossidabile 316/316L e acciaio inossidabile 316Ti
  • Le opzioni di pozzetto termometrico comprendono certificazioni dei materiali per garantire la conformità e tracciabilità dei materiali in base alla norma EN 10204 tipo 3.1
  • Sono disponibili varie opzioni di collaudo specifiche per soddisfare le esigenze di processo, fra le quali i test di pressione idrostatica esterna e interna e dei fluidi penetranti

Documenti e schemi

Sensore di temperatura a termoresistenza RTD 214C Rosemount™
Trasmettitore di temperatura Rosemount™ 148
Tubo di protezione Rosemount™ 114P