Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-1066 Single Channel Transmitter

Trasmettitore a singolo canale Rosemount™ 1066

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore a canale singolo Rosemount 1066 supporta la misura continua su un ingresso di analisi del liquido: sensore di pH, sensore di conduttività, sensore del cloro, sensore dell'ossigeno disciolto o sensore dell'ozono. Il design supporta un accesso all'interno e cablaggi elettrici semplici. Il display di grandi dimensioni offre eccellente visibilità delle misurazioni in tempo reale e dei parametri visualizzati. I valori di processo in tempo reale vengono sempre visualizzati durante le routine di programmazione e taratura.

Alimentazione elettrica
La tensione di alimentazione in corrispondenza dei terminali del trasmettitore deve essere di almeno 12,7 V c.c. La tensione di alimentazione deve coprire la caduta di tensione sul cavo oltre alla resistenza di carico esterno necessaria per le comunicazioni HART® (250 Ω).
Peso
1 kg/1,5 kg (2 lb/3 lb)
Protocollo di comunicazione
Comunicazioni e diagnostica HART™: PV, SV, TV e 4V assegnabile, temperatura
Diagnostica
PV, SV, TV e 4V assegnabile
Ingresso
Un ingresso sensore
Tipo di misurazione
Con sensori compatibili consente di misurare i livelli di pH, conduttività, concentrazione di cloro, ossigeno disciolto e ozono.

Funzionalità

  • Installazione più rapida e semplice grazie alla programmazione per avvio rapido
  • Certificazioni per aree pericolose ATEX/IECEx, CSA ed FM a sicurezza intrinseca
  • Visibilità dei parametri di processo utilizzando le comunicazioni digitali HART o FOUNDATION™ fieldbus
  • Connessione semplice con PLC e DCS scegliendo le opzioni di comunicazione HART® o FOUNDATION™ Fieldbus.

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-4 di 4 risultati per Parti e accessori
: