Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-150 Conductivity Sensor

Sensore di conduttività ad inserzione/immersione 150 Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il sensore di conduttività a inserzione/immersione 150 Rosemount è disponibile in costanti di cella di 0,1, 0,5 e 1,0. Il sensore di conduttività è una scelta ottimale per l’uso in applicazioni di spurgo delle caldaie e di ricircolo dell’acqua di raffreddamento. Il sensore di conduttività può essere inserito in una linea di processo, sul lato di un serbatoio o collegato a una lunghezza di tubo per l'installazione a immersione.

Campo di temperatura
Da 0 a 121 °C (da 32 a 250 °F)
Pressione massima
1.207 kPa assoluta (175 psig) a 38 °C (100 °F)
345 kPa assoluta (50 psig) a 121 °C (250 °F)
Materiali di costruzione
Materiali a contatto con il processo - Elettrodi: acciaio inossidabile 316
Isolanti: Tefzel™ e Viton™

Funzionalità

  • Ideale per l'uso come rilevatore di setpoint in cui non è necessaria la precisione su un ampio intervallo di conduttività
  • Adatto per applicazioni a inserzione o immersione
  • Costanti di cella di 0,1, 0,5 e 1,0 selezionabili

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-1 di 1 risultati per Parti e accessori
: