Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-2051CFA Annubar Flowmeter

Misuratore di portata Annubar™ 2051CFA Rosemount™

Descrizione del prodotto

Con prestazioni standard per il settore, il misuratore di portata Annubar 2051CFA Rosemount fornisce misure di portata affidabili tramite più protocolli di comunicazione, compresa la tecnologia WirelessHART®. Il design brevettato del sensore Annubar consente di ottenere misure precise su una vasta gamma di portate, mantenere un profilo ridotto nella tubazione ed eseguire misurazioni di portata e pressione con un solo ingresso nel tubo. Questo misuratore di portata certificato per la sicurezza è progettato con un’interfaccia operatore locale (LOI) per la messa in opera sul campo.

Garanzia
Garanzia limitata di 5 anni
Rangedown
Fino a 100:1 (turndown di portata 5:1)
Campo di misurazione
Fino a 1.000 inH2O (2,48 bar) differenziale
Diametro del tubo
Da 2 a 12 in. (da 50 a 300 mm)
Uscita
Pressione differenziale, variabile specifica
Protocollo di comunicazione
HART® 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, HART® 1-5 V a basso consumo
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316
Diagnostica
Diagnostica di base
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da terza parte indipendente, NACE®, aree pericolose; per l'elenco di tutte le certificazioni consultare le specifiche complete
Velocità di aggiornamento
Selezionabile dall'utente, da 5 s a 60 min.
Durata del modulo di alimentazione
Durata fino a 10 anni, sostituibile sul campo (ordinare separatamente)
Portata wireless
Antenna interna (225 m)

Funzionalità

  • La tecnologia Annubar a T brevettata crea un punto di separazione fisso per un miglioramento del segnale DP su una portata più ampia
  • I gruppi di flusso completi sono collaudati per le perdite e calibrati in modo da ridurre fino al 70% i punti di perdita e semplificare l’installazione
  • Il design a T del tubo di media di Pitot assicura una perdita di pressione permanente molto ridotta
  • L’interfaccia operatore locale offre menu di semplice utilizzo e pulsanti di configurazione integrati per una messa in opera semplificata
  • Posizione dell'area di stagnazione del sensore che comporta la riduzione del rumore e delle imprecisioni della misurazione e previene l'ostruzione da particolato
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
  • La tecnologia WirelessHART® è sicura, conveniente e garantisce un'affidabilità dei dati >99%
  • Il modulo SmartPower™ offre fino a 10 anni di funzionamento senza manutenzione e la sostituzione sul campo senza rimozione del trasmettitore

Documenti e schemi