Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-3051CFA Annubar Flow Meter

Misuratore di portata Annubar™ 3051CFA Rosemount™

Descrizione del prodotto

Con prestazioni standard per il settore, il misuratore di portata Annubar 3051CFA Rosemount fornisce misure di portata affidabili tramite più protocolli di comunicazione, compresa la tecnologia WirelessHART®. Questo sensore dal design brevettato mantiene un profilo ridotto nel tubo per una bassa perdita di pressione permanente e consente di ottenere misure di portata e di pressione mediante un solo ingresso nella tubazione. Disponibile con display grafico retroilluminato, connettività Bluetooth®, configurazione specifica in base alla portata e funzionalità software avanzate per accedere rapidamente ai dati.

Garanzia
Fino a 5 anni di garanzia limitata
Rangedown
Fino a 150:1 (turndown di portata 8:1)
Campo di misurazione
Fino a 1.000 inH2O (2,48 bar) differenziale
Protocollo di comunicazione
4-20 MA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ fieldbus, PROFIBUS® PA, 1-5 V HART® a basso consumo
Diametro del tubo
Da 2 a 96 in. (da 50 a 2.440 mm)
Materiale a contatto con il processo
Acciaio inossidabile 316L, lega C-276
Diagnostica
Diagnostica di base, allarmi di processo, diagnostica dell'integrità del circuito, diagnostica di linee primarie occluse
Certificazioni/Approvazioni
Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 da terza parte indipendente, NACE®
Velocità di aggiornamento wireless
Selezionabile dall'utente, da 1 s a 60 min.
Durata del modulo di alimentazione
Durata fino a 10 anni, sostituibile sul campo (ordinare separatamente)
Portata wireless
Antenna interna (225 m)

Funzionalità

  • Il sensore a T brevettato con superficie piatta a monte offre un punto di separazione fisso per elevate prestazioni con una vasta gamma di portate, oltre a un'area di ristagno posizionata in modo da ridurre rumore ed errori di misurazione e prevenire le ostruzioni causate dall'accumulo di particolato
  • La configurazione specifica in base all’applicazione permette di trasformare il trasmettitore di pressione in un misuratore di portata dotato di totalizzatore
  • I gruppi di flusso completi sono collaudati per le perdite e calibrati in modo da ridurre fino al 70% i punti di perdita e semplificare l’installazione
  • La stabilità dell'installazione di 10 anni e il rangedown di 150:1 consentono l'esecuzione di misurazioni affidabili e un'ampia flessibilità applicativa
  • La connettività wireless Bluetooth® rende possibile la semplificazione dei processi di manutenzione e riparazione, senza la necessità di una connessione fisica o di strumenti di configurazione separati
  • Il display grafico retroilluminato consente un facile utilizzo in 8 lingue diverse in tutte le condizioni di illuminazione
  • La diagnostica dell'integrità del circuito e dell'occlusione delle linee primarie consente di rilevare problemi a livello del circuito elettrico e delle linee primarie che influiscano sulla qualità del processo, per una sicurezza maggiore e tempi di inattività ridotti
  • I pulsanti di servizio rapidi offrono opzioni di configurazione integrate per una messa in opera semplificata
  • Certificazione SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di uso precedente dei dati FMEDA per le installazioni di sicurezza
  • Caratteristiche wireless
    • La tecnologia WirelessHART® è sicura, conveniente e garantisce un'affidabilità dei dati >99%
    • Il modulo SmartPower™ offre fino a 10 anni di funzionamento senza manutenzione e la sostituzione sul campo senza rimozione del trasmettitore
    • L'installazione semplificata consente una rapida strumentazione dei punti di misurazione senza il costo del cablaggio elettrico

Documenti e schemi