Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Rosemount-3302 GWR Transmitter

Trasmettitore di livello 3302 Rosemount™ - Radar a onda guidata

Descrizione del prodotto

Per misurazioni di livello e di interfase, il trasmettitore di livello 3302 Rosemount fornisce una soluzione affidabile ed economica per le applicazioni su liquidi. Il 3302 Rosemount non ha parti in movimento, non ha necessità di taratura e praticamente non viene influenzato dalle condizioni del processo. Con livello top-down e misurazioni di interfase, l'utente ha il pieno controllo del proprio livello.

Pressione di esercizio
Da vuoto assoluto a 40 bar (da vuoto assoluto a 580 psi)
Temperatura di esercizio
Da -40 a 150 °C (da -40 a 302 °F)
Protocollo di comunicazione
4 - 20 mA/HART™, Modbus®
Tipi di sonda
Filo singolo rigido, filo singolo segmentato, filo singolo flessibile, filo doppio flessibile, coassiale, sonde con rivestimento in PFTE

Funzionalità

  • Il modello 3302 Rosemount può essere munito di un'ampia gamma di sonde per adattarsi alla maggior parte delle applicazioni

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-1 di 1 risultati per Parti e accessori
: