Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-3408 Level Transmitter-Non-Contacting Radar

Trasmettitore di livello Rosemount™ 3408 - Radar non contattivo

Descrizione del prodotto

Il trasmettitore di livello a radar non contattivo Rosemount 3408 è un versatile radar FMCW idoneo per la misura dei livelli e la prevenzione della tracimazione in molti settori, compresi quelli della chimica. Le funzioni intelligenti consentono di risparmiare tempo e ottimizzare l'efficienza, per ottenere operazioni senza problemi e semplificare messa in servizio, funzionamento e collaudo. La diagnostica intelligente aiuta a pianificare in modo proattivo la manutenzione, mentre la connettività Bluetooth® opzionale semplifica le operazioni di configurazione e manutenzione. Le verifiche manuali o automatiche a intervalli programmati si possono eseguire dalla sala controllo in qualsiasi momento, senza interrompere il processo. Esegui i test di verifica da remoto e in-situ con le funzionalità integrate. Testato tipo NAMUR e certificato da terzi a norma IEC61508 per l'uso in applicazioni critiche per la sicurezza.

Accuratezza
Standard: ±2 mm (±0,08 in.)
Ultra-accuratezza: ±1 mm (±0,04 in.)
Campo di misurazione
30 m (98 ft.), 15 m (49 ft.) per la versione certificata IEC 61508
Pressione di esercizio
Da -1 a 25 bar (da -15 a 363 psig)
Temperatura di esercizio
Da -60 a 200 °C (da -76 a 392 °F)
Alimentazione elettrica
12-35 V c.c. (30 V c.c. in installazioni a sicurezza intrinseca)
Protocollo di comunicazione
4-20 mA HART®
Certificazioni/Approvazioni
ATEX/UKEX, IECEx, USA, Canadian, per un elenco completo delle certificazioni vedere le specifiche complete
Sicurezza
Certificazione IEC 61508 a SIL 2, prevenzione delle tracimazioni come da WHG/TÜV
Tipo di antenna
Process Seal, Antenna lenticolare, Antenna lenticolare ATAP

Funzionalità

  • Antenna lenticolare disponibile per raccordi di processo molto piccoli (3/4") e con montaggio su staffa opzionale
  • Tutte le parti a contatto con il processo in PTFE ne consentono l'uso in condizioni difficili, come in presenza di fluidi corrosivi
  • Configurazione e manutenzione semplificate grazie alla tecnologia Bluetooth opzionale
  • Pianifica controlli dello stato automatici e ricevi report con Smart Meter Verification
  • Torna indietro nel tempo per la risoluzione dei problemi o per analizzare le informazioni sul processo con lo storico dei dati integrato
  • Monitora costantemente lo stato delle misure con la Smart Diagnostics Suite che consente di implementare la manutenzione preventiva e ridurre i tempi di fermo.
  • I test di verifica semplici e sicuri si possono eseguire dalla sala controllo, senza modificare il livello effettivo

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-10 di 11 risultati per Parti e accessori
: