Informazioni sul trasmettitore di livello Rosemount™ 3408
Un radar versatile non contattivo, progettato con funzioni smart integrate che semplificano la misura di livello.
L'adattamento è fondamentale per tenere il passo con le esigenze in continua evoluzione. La ricerca di una maggiore efficienza dei processi è costante e i requisiti per soddisfare le normative di sicurezza sono sempre più rigorosi, quindi è importante trovare nuovi metodi di ottimizzazione e protezione delle operazioni. Misure di livello robuste, sicure e affidabili, che siano facili da installare, utilizzare e gestire aiutano a raggiungere e superare le aspettative in termini di prestazioni.
Il trasmettitore di livello Rosemount 3408 incorpora caratteristiche esclusive progettate per semplificare la vita, poiché aiutano a ottimizzare le operazioni e realizzare un ambiente sicuro nell'impianto. Scopri un modo nuovo e più intelligente per misurare i livelli.
Il Rosemount 3408 utilizza la tecnologia FMCW (Fast Sweep Frequency Modulated Continuous Wave) a 80 GHz e algoritmi intelligenti per ottimizzare l'accuratezza e l'affidabilità della misura, anche in serbatoi di piccole dimensioni e serbatoi a riempimento rapido più difficili da gestire. La tecnologia FMCW prevede la produzione di un'eco continua per ottimizzare l'intensità del segnale radar e produrre una misurazione più robusta ed affidabile.
I segnali radar vengono trasmessi costantemente verso la superficie del materiale con la frequenza in microonde modulata su una distanza. Il livello è proporzionale alla differenza di frequenza tra il segnale trasmesso e l'eco ricevuta.
Le funzionalità intelligenti aiutano a semplificare ogni fase del ciclo di vita del prodotto.
Messa in servizio e configurazione da remoto con la tecnologia wireless Bluetooth®. Una potente funzionalità di diagnostica emette avvisi tempestivi quando è il momento di pianificare la manutenzione, mentre la memoria integrata fornisce dati sugli ultimi 3 giorni di misurazioni. I profili e gli allarmi della curva dell'eco consentono una risoluzione dei problemi intuitiva.
La funzionalità Smart Echo Level Test consente di eseguire il collaudo dalla sala controllo senza modificare il livello effettivo, mentre la verifica intelligente del misuratore garantisce un controllo documentato del funzionamento senza interrompere il processo.
Con due sole parti elettroniche sostituibili si riducono complessità e inventario. La cassetta pre-calibrata è adatta per tutte le certificazioni per aree pericolose.
Proteggi le persone, gli asset dell'impianto e l'ambiente grazie a strumentazione di sicurezza certificata e collaudi da remoto.
Il trasmettitore di livello Rosemount 3408 è certificato SIL2 in base alla norma IEC61508 sulla sicurezza per l'uso in applicazioni critiche. Può essere collaudato in remoto dalla sala controllo mentre viene lasciato in-situ, per proteggere il personale. Lo Smart Echo Level Test consente di eseguire il test in un ambiente di serbatoio reale senza dover modificare il livello effettivo, per offrire procedure di test più comode e sicure.
La tecnologia wireless Bluetooth® consente agli operatori di comunicare con il dispositivo da remoto, senza la necessità di accedere ai tetti dei serbatoi
Il trasmettitore di livello Rosemount 3408 offre misure di livello accurate e continue in una vasta gamma di applicazioni di processo. È certificato SIL2, può essere utilizzato in aree pericolose e soddisfa le raccomandazioni NAMUR.
Un design versatile garantisce la massima flessibilità nell'uso. L'antenna lenticolare può essere usata con connessioni al processo molto piccole. L'antenna per separatori di processo con tutte le parti a contatto con il processo in PTFE è la soluzione ideale per ambienti con serbatoi corrosivi. Per applicazioni a cielo aperto e serbatoi non pressurizzati, l'antenna lenticolare ATAP con valore nominale ridotto di temperatura e pressione offre una soluzione adatta allo scopo.
Jenny Leion, Solutions Manager at Emerson introduces the new smart way to measure level with the Rosemount 3408 Level Transmitter. Discover new features designed to save time, maximize efficiency and increase safety at every step of your process
This how-to video provides a step-by-step guide on how to configure and run Smart Echo Level Test for the Rosemount™ 3408 and Rosemount 5408™ Level Transmitters. Smart Echo Level Test is a remote partial proof-test that allows you to verify transmitter functionality, in-situ and without changing the actual tank level.
This how-to video provides two examples of how to use Historian functionality within Rosemount™ 5408 and Rosemount™ 3408 Level Transmitters to troubleshoot and detect changes to process conditions without having to leave the control room.