Circuito stampato

Produzione di elettronica

Emerson fornisce apparecchiature, hardware e software per una produzione altamente affidabile e a rendimento elevato di componenti elettronici.

Cos'è la produzione di elettronica?

Semiconduttori, batterie agli ioni di litio e altri componenti dell'elettronica sono essenziali per computer, telefoni cellulari, automobili e molte altre applicazioni. La produzione di questi blocchi costruttivi è costosa e ad alta intensità di risorse. Emerson offre soluzioni che rendono la produzione di componenti elettronici altamente affidabile, efficiente dal punto di vista energetico e sicura, con conseguenti aumento della produttività e garanzia di competitività in un mercato globale difficile.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Cos'è la produzione di elettronica?
Produzione di chip semiconduttori

Fabbricazione e produzione di semiconduttori

I produttori di semiconduttori si stanno sforzando di aumentare la resa garantendo al contempo la sicurezza dei lavoratori in presenza di gas corrosivi e infiammabili. Il controllo preciso dei fluidi e una regolazione della pressione affidabile sono essenziali per l'erogazione del gas durante il processo di fabbricazione. Grazie a un ampio portafoglio di prodotti e funzionalità, Emerson offre il livello di controllo del processo e di informazioni approfondite sulle macchine che consentono di mantenere i macchinari ai massimi livelli di efficienza e capacità di produzione.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Fabbricazione e produzione di semiconduttori

Produzione e assemblaggio di batterie agli ioni di litio

La domanda del mercato impone ai produttori di progettare batterie per veicoli elettrici e prodotti di consumo più leggeri, densi, compatti e a prezzi competitivi. La saldatura a ultrasuoni è la chiave per creare batterie con legami sottili, delicati e durevoli tra materiali metallici e film ibridi. I produttori leader si affidano alla tecnologia di saldatura a ultrasuoni Branson e al supporto globale di Emerson per ogni fase della produzione, dalla progettazione al prodotto finito.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Produzione e assemblaggio di batterie agli ioni di litio
Batteria agli ioni di litio

Media e casi di studio

The Branson GMX-20DP ultrasonic spot welder is designed and built to assure the highest degree of reliability and weld quality.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.