Pulizia a ultrasuoni

Pulizia a ultrasuoni

Gli sgrassatori a vapore a ultrasuoni, i sistemi ad acqua e i componenti Branson assicurano il raggiungimento degli obiettivi di pulizia.

Che cos'è la pulizia a ultrasuoni?

I pulitori a ultrasuoni si basano sulla generazione di onde sonore ad alta frequenza per separare i contaminanti da apparecchiature delicate, ottenendo un livello di pulizia estremamente elevato, richiesto per dispositivi medici, apparecchiature di laboratorio e componenti elettronici utilizzati in molte applicazioni aerospaziali e industriali. Con la nostra collaudata tecnologia Branson, Emerson offre soluzioni standard, personalizzate da banco e completamente automatizzate per una pulizia di precisione rapida ed economica.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Che cos'è la pulizia a ultrasuoni?

Come funziona la pulizia a ultrasuoni?

Pulizia a ultrasuoni

Il nostro laboratorio di pulizia di precisione è ben equipaggiato per offrirvi misurazioni precise e accurate della pulizia, grazie all'utilizzo di metodi quali la gascromatografia, che consente di caratterizzare i residui organici, e l'analisi gravimetrica, che aiuta a determinare se i componenti sono puliti. Applicando la tecnologia e l'esperienza di Branson, gli esperti di Emerson possono consigliare la combinazione di apparecchiature e processi più adatta a raggiungere l'obiettivo di pulizia in modo economicamente vantaggioso.

Il processo

L'oggetto da pulire viene immerso in un serbatoio d'acqua o in un solvente detergente. L'intero serbatoio viene quindi sottoposto alla pressione di onde sonore ad alta frequenza che fanno vibrare il liquido a frequenze estremamente elevate. L'agitazione produce cavitazione e forze molto intense che agiscono sugli eventuali contaminanti presenti sull'oggetto e all'interno di tutti i fori o recessi all'interno dell'oggetto. Tali forze staccano i materiali estranei e li rimuovono dall'oggetto. L'automazione rende ogni fase più efficiente.

Applicazioni

Le apparecchiature di pulizia a ultrasuoni Emerson di Branson si sono confermate come affidabili ed efficaci in decine di applicazioni in diversi mercati e settori. Dai componenti industriali ai dispositivi medici di precisione fino ai processi di laboratorio, la varietà di modelli disponibili - standard o personalizzati - vi garantirà una qualità elevata e costante in tutte le applicazioni. È possibile scegliere tra un'ampia gamma di funzioni opzionali per soddisfare praticamente qualsiasi esigenza di pulizia di precisione.

Sistemi di pulizia ad ultrasuoni





Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.