Sistemi di pulizia ad ultrasuoni Aqueous

Sistemi di pulizia ad ultrasuoni Aqueous

I sistemi di pulizia ad ultrasuoni Aqueous di Branson sono completamente configurabili per soddisfare la gamma di automazione e pulizia necessaria al processo.

Pulizia ad ultrasuoni di precisione dove è più importante

I sistemi di pulizia Aqueous Branson sono ideali per la rimozione di suolo organico ed inorganico, deflussaggio ed altre applicazioni di pulizia di precisione. I nostri sistemi vengono forniti in confezioni preconfigurate o modulari e sono realizzati in acciaio inossidabile, dove è più importante la resistenza agli ambienti corrosivi. Le onde ad ultrasuoni puliscono in modo che i processi manuali quali la spruzzatura e lo sfregamento non possono fare.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Pulizia ad ultrasuoni di precisione dove è più importante

Sistemi di pulizia ad ultrasuoni Aqueous

SERIE BENCHMARK

Il sistema di pulizia ad ultrasuoni acquosa di punta di Branson si adatta a qualsiasi applicazione od industria. L'unicità dei sistemi di pulizia Benchmark inizia con il design modulare, configurato esattamente come necessario per le necessità particolari. È disponibile praticamente qualsiasi combinazione di moduli di pulizia, risciacquo, passivazione ed essiccazione per creare un flusso di lavoro personalizzato. I singoli moduli vengono selezionati in modo da formare un processo di pulizia continuo realizzato secondo le necessità specifiche delle applicazioni.

SERIE OMNI

Il sistema di pulizia OMNI Branson è un sistema di pulizia e risciacquo a ultrasuoni completamente configurato con essiccatore integrato. L’apparecchiatura incorpora materiali e lavorazione di qualità e non richiede accessori; inoltre, offre una gamma completa di caratteristiche di lavorazione occupando solo una frazione dello spazio dell’officina rispetto ad altri sistemi analoghi.

SERIE FLEXLINE

L’apparecchiatura Flexline di Branson rappresenta un prodotto dall’ottimo rapporto tra costi e prestazioni per la pulizia, il risciacquo e l’asciugatura ad aria calda dei componenti, caratterizzato da materiali e lavorazione di qualità e da un costo contenuto. Flexline offre maggiori caratteristiche e funzionalità rispetto all’apparecchiatura da banco standard, nonché una maggiore flessibilità rispetto alle console fisse. Il componente di base di Flexline è un serbatoio in acciaio inossidabile 304 standard con zoccolatura di protezione, adatto a varie configurazioni.

Assistenza per le applicazioni

Assistenza per le applicazioni

Il nostro programma gratuito di assistenza alle applicazioni offre un'assistenza all'ingegnerizzazione gestita da esperti senza alcun costo aggiuntivo.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.