Pulizia e lavorazione dei dispositivi medici

Pulizia e lavorazione dei dispositivi medici

Risolvere le sfide della lavorazione e della pulizia ad alta precisione per i produttori di apparecchiature chirurgiche e ortopediche.

Apparecchiature mediche di pulizia leader del settore

La pulizia e la modifica delle proprietà superficiali delle apparecchiature ortopediche e chirurgiche sono passaggi critici per la commercializzazione dei dispositivi medici. Il nostro know-how scientifico per lo sviluppo dei processi di pulizia consentirà di destreggiarsi con fiducia nell'ambiente normativo odierno. Dato che ogni applicazione è unica, Branson collabora per determinare il processo e l'apparecchiatura di pulizia in grado di fornire i risultati più appropriati ed efficaci. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Apparecchiature mediche di pulizia leader del settore

Pulizia e lavorazione delle applicazioni medicali

Impianti ortopedici

Le protesi per la sostituzione di articolazioni lesionate o deteriorate si sono moltiplicate e, data la varietà di materiali, forme e superfici che le caratterizzano, pongono specifiche sfide in termini di pulizia. L’esperienza e la competenza di Branson nella pulizia di precisione sono ciò che serve per gestire questi materiali ortopedici sensibili: lavorando con i clienti, è possibile stabilire il processo più adatto e ridurre il rischio di contaminazione e danneggiamento durante la pulizia. 

Apparecchiature chirurgiche

L’adeguata pulizia di precisione degli strumenti chirurgici, degli aghi per biopsia, del materiale di consumo rivestito e dei perforatori cranici è fondamentale. Questi strumenti sono diventati sempre più complessi, fabbricati con materiali delicati e forme che possono rendere le superfici difficili da raggiungere. Branson offre opzioni di pulizia a ultrasuoni progettate per queste esigenze altamente specializzate, inclusi un processo basato su solvente con sgrassaggio a vapore e un processo acquoso a base d’acqua. 

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.