Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Branson-P-Benchmark

Sistemi modulari di pulizia di precisione serie Benchmark Branson

Descrizione del prodotto

La serie Benchmark è il sistema di pulizia ad ultrasuoni acquosa di punta di Branson, il culmine di oltre 60 anni di esperienza. Molto più di una semplice apparecchiatura, Benchmark è una soluzione di processo personalizzata in base alle esigenze di pulizia di precisione.

Controllo di processo ed acquisizione dati
Automazione
Controllo di processo ed acquisizione dati
Apparecchiatura di supporto

Funzionalità

  • Four standard tank sizes - 12" x 16", 16" x 20", 20" x 24", and 20" x 32"
  • 1 to 14 process stations
  • All stainless-steel construction, including frame, tanks, drip pans, lift-off covers, countertop, and plumbing
  • Recesssed coutertop for fluid spill containment
  • User-friendly front-mounted control panel with digital tempearture controllers and watertitght switches
  • Low voltage electrical controls
  • Direct-bonded piezoelectric ultrasonic transducers
  • S8300/S8500 sweep-frequency ultrasonic generators, available in 25 to 170 kHz

Documenti e schemi