Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Plantweb-P-Insight Applications

Applicazioni Plantweb Insight™

Descrizione del prodotto

Plantweb Insight, una soluzione per i dati analitici industriali, offre una visibilità istantanea su risorse chiave, permettendo di prendere decisioni migliori, più rapide, e di digitalizzare le attività. Progettata secondo risorse e analisi basati sul machine learning, questa soluzione si integra con facilità nell'infrastruttura esistente e consente una navigazione intuitiva all'interno di un ambiente di visualizzazione fondato sul web.

Prodotti

Search
1-10 di 13 risultati per Products
Sistema operativo
VMware Virtual Hardware Versione 16 o superiore o Microsoft Hyper-V Configurazione Versione 8.0 o superiore
  • Minimo 4 processori dedicati
  • Minimo 8 GB di RAM
  • 512 GB di spazio libero su disco rigido
Protocollo di comunicazione
Client HART-IP, client/server OPC-UA, server Modbus TCP/IP, API REST

Funzionalità

  • Rendi possibili decisioni migliori, grazie all'interpretazione automatica dei dati del dispositivo e alla trasformazione in informazioni di utilità pratica
  • Migliora l’affidabilità, l’ambiente, la sicurezza e l’utilizzo di energia monitorando le risorse chiave in tempo reale per avere dati approfonditi
  • Collegati all'IoT industriale con una configurazione e un’integrazione semplici con i sistemi e l’infrastruttura wireless esistenti
  • Identifica le condizioni anomale, ottimizza la manutenzione e previeni i guasti
  • Accedi via desktop o tramite dispositivi mobili per il collegamento da remoto
  • Installazione del software flessibile e accessibile da molti browser Web
  • Opera con strutture di qualsiasi dimensione, comprese quelle in località remote o difficili

Documenti e schemi