Componentistica per la pulizia ad ultrasuoni Branson

Componenti per la pulizia ad ultrasuoni

Personalizzazione, rinnovo o mantenimento delle prestazioni del sistema di pulizia ad ultrasuoni.

Linea completa di apparecchiature per la pulizia di precisione

I tre componenti essenziali di un sistema di pulizia ad ultrasuoni sono un generatore ad ultrasuoni per generare un segnale elettrico ad alta frequenza, un serbatoio con trasduttori ed un trasduttore sommergibile fissato da acciaio inossidabile, che converte l'energia elettrica in energia meccanica. Branson offre una gamma di componenti ad ultrasuoni di alta qualità per il sistema necessario. Branson offre inoltre componenti di supporto quali essiccatori ad aria calda, dispositivi per liquefazione e per coalescenza ad olio per completare il sistema.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Linea completa di apparecchiature per la pulizia di precisione

Componenti per la pulizia ad ultrasuoni

GENERATORI

I generatori Branson offrono il controllo dell’alimentazione e della pulizia richiesti per la pulizia a ultrasuoni, con una vasta gamma di frequenze per soddisfare le tue esigenze di pulizia. La serie S8000 offre frequenze da 25–40 kHz, per particolato più grande, come nel caso di componenti di veicoli o motori aerospaziali, a 80–170 kHz, per elementi più piccoli e delicati dalle superfici più complesse. Il nuovo mega generatore acustico serie N9000 di Branson offre frequenze fino a 1 MHz per le esigenze di pulizia di precisione, soprattutto per le applicazioni di pulizia di wafer semiconduttori.

TRASDUTTORI IMMERGIBILI

I trasduttori immergibili sono il cuore dei sistemi di pulizia a ultrasuoni. I trasduttori immergibili Branson possono essere posizionati laddove necessario, sia che tu voglia configurare un sistema di pulizia specializzato sia che desideri dotare di ultrasuoni i serbatoi di immersione. I trasduttori immergibili sono disponibili in misure standard o personalizzate e in varie configurazioni per consentire una trasmissione ottimale dell’energia a ultrasuoni. È possibile richiedere la cromatura per ridurre l’erosione da cavitazione.

SERBATOI A ULTRASUONI

I serbatoi a ultrasuoni sono alla base di qualsiasi sistema a ultrasuoni. Branson realizza serbatoi a ultrasuoni standard in acciaio inossidabile con capacità dai 2,5 ai 50 galloni, nonché serbatoi personalizzati di quasi tutte le misure. Le caratteristiche standard includono collegamento di scarico positivo montato alla base e componenti interni completamente schermati. Gli accessori opzionali comprendono un cestello in acciaio inossidabile per la gestione dei componenti, un coperchio per il serbatoio in acciaio inossidabile e pacchetti filtro/di ricircolo.

Assistenza per le applicazioni

Assistenza per le applicazioni

Il nostro programma gratuito di assistenza alle applicazioni offre un'assistenza all'ingegnerizzazione gestita da esperti senza alcun costo aggiuntivo.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.