La tecnologia giusta per la saldatura giusta

Branson offre un'ampia gamma di opzioni personalizzate leader nel settore della giunzione della plastica per apparecchiature di ogni dimensione. Dalla giunzione di ripiani di frigoriferi all'assemblaggio dei componenti di comuni miscelatori, il nostro approccio neutrale ai processi alla tecnologia di saldatura si assicura che i produttori industriali utilizzino la tecnologia di saldatura ottimale per rispettare le richieste di volumi elevati delle proprie applicazioni.  

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura La tecnologia giusta per la saldatura giusta
Soluzioni per la saldatura di grandi applicazioni

Apparecchiature di grandi dimensioni

I produttori di apparecchiature di grandi dimensioni si rivolgono a noi per ottenere soluzioni comprovate per la saldatura della plastica, in grado di ottimizzare l'integrità e l'usabilità di frigoriferi, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, serbatoi e altro ancora. Progettiamo tenute solide per componenti di grandi dimensioni, indipendentemente dalla complessità dei contorni o dalla difficoltà di design. Indipendentemente dalle caratteristiche specifiche della saldatura, come resistenza a liquidi tossici, pressione estrema o utilizzo ripetuto, disponiamo della tecnologia in grado di fornire affidabilità, uniformità e prestazioni.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Apparecchiature di grandi dimensioni

Piccole componenti Appliance

Le piccole apparecchiature richiedono saldature precise, prive di particolato ed esteticamente pulite, in grado di mantenere gli standard di prestazioni anche con l'uso intensivo. Le nostre soluzioni di saldatura sono progettate per rispondere alle richieste di volumi ed efficienza elevati dei principali produttori odierni, indipendentemente da quanto sia piccolo o complesso il componente. I nostri esperti sono pronti ad affrontare le sfide più dure con miscelatori, macchine per caffè, aspirapolvere, tagliaerba, motoseghe e altro ancora. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Piccole componenti Appliance
Piccole saldature nel settore appliance
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.