Pulitrici da banco Bransonic

Pulitrici da banco Bransonic

Rivolgiti ai leader nella pulizia a ultrasuoni per ottenere facilità d'uso, precisione e controllo negli esperimenti di laboratorio. 

Pulizia a ultrasuoni: potente, uniforme e semplice da usare

Mantieni l'apparecchiatura di laboratorio pulita e priva di contaminanti con i bagni di pulizia a ultrasuoni. I detergenti da tavolo serie CPX e M di Bransonic offrono funzionalità superiori per ottenere prestazioni affidabili e uniformi. I trasduttori solidi per uso industriale con frequenza a 40 kHz comportano tempi di bagno più brevi ed efficaci. La frequenza di pulizia elimina le onde stazionarie che causano risultati incoerenti. Il pannello di controllo è posizionato sopra il serbatoio di pulizia, rendendo il funzionamento facilmente accessibile e sicuro contro i danni da lavaggio. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Pulizia a ultrasuoni: potente, uniforme e semplice da usare

Pulitrici da banco

PULITORI DA TAVOLO SERIE CPX

La nuova serie digitale CPXH/CPX di bagni a ultrasuoni Bransonic con tecnologia autoadattiva ti offre la qualità di pulizia più alta del settore, con maggior precisione su potenza ed energia. Il bagno a ultrasuoni CPX Bransonic offre funzioni di monitoraggio digitale della potenza per regolarsi a seconda di carichi leggeri o pesanti, controllo di alta/bassa potenza e modalità di sospensione. Un periodo di degassazione fino a 99 minuti consente applicazioni che vanno oltre la pulizia, come la preparazione di campioni.

PULITORI DA TAVOLO SERIE M

I pulitori Bransonic serie M ed MH, facilissimi da usare, assicurano una pulizia più uniforme e prestazioni costanti, anche in presenza di più utenti o variazioni delle condizioni del bagno. Sia la serie M sia la serie MH includono un timer meccanico di 60 minuti e il funzionamento continuo; inoltre, la serie MH offre anche una funzione di riscaldamento. La frequenza di pulizia di questi pulitori elimina le onde stazionarie e crea una cavitazione costante all’interno del serbatoio, mantenendo automaticamente la potenza ultrasonica compensando le variazioni di temperatura e livello del liquido.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.