Produzione di semiconduttori

Fabbricazione e produzione di semiconduttori

Tecnologia di fabbricazione e apparecchiature di produzione dei semiconduttori di Emerson garantiscono un'elevata purezza nel processo di fabbricazione dei semiconduttori.

Aumenta i tassi di resa con la tecnologia di erogazione di gas per la produzione di semiconduttori

Nelle applicazioni critiche di produzione dei semiconduttori, il pericolo maggiore sono i tempi di inattività. Conosciamo la necessità di ridurre i contaminanti e di fornire un processo affidabile per ottenere tassi di resa ottimali. Negli impianti di produzione di semiconduttori e nelle fonderie in tutto il mondo, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori, la tecnologia di fabbricazione e i regolatori dei sistemi di erogazione di Emerson sono considerati affidabili e in grado di offrire prestazioni eccellenti. Puoi contare sulla rete globale di Emerson per un supporto localizzato al processo di produzione di semiconduttori. 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Aumenta i tassi di resa con la tecnologia di erogazione di gas per la produzione di semiconduttori

Aree di competenza

I produttori di semiconduttori fanno affidamento su robusti sistemi di gas speciali liquefatti (BSGS) in grado di ottimizzare la produttività e i tempi di produzione mediante un'erogazione continua di gas speciali con volume e portata elevati. I regolatori Emerson sono progettati per facilitare la trasmissione a volumi elevati dall'inizio alla fine. I nostri prodotti aumentano i tempi di attività dell'impianto e contribuiscono a fornire un punto di contatto affidabile e primario, assicurando al contempo la trasmissione della produttività a volumi elevati in tutte le applicazioni. 

Gli utenti finali devono poter contare su un controllo preciso della pressione nei punti di erogazione del gas che si collegano a strumenti e applicazioni di produzione. I regolatori Emerson garantiscono un controllo della pressione di massima qualità tra box di valvole manifold e strumenti di processo. I nostri progetti tecnologici contribuiscono a creare un punto di contatto finale, affidabile che assicura qualità, purezza e ripetibilità del processo e aiutano ad aumentare la produzione riducendo il numero di prodotti resi difettosi a causa della contaminazione dei materiali.

I sistemi di cabinet per gas si basano su un controllo preciso di materiali spesso pericolosi al fine di immagazzinarli in modo sicuro ed efficiente per l'uso nei sistemi di produzione di semiconduttori. I regolatori TESCOM di Emerson contribuiscono a garantire l'integrità di questo punto integrale nella catena di distribuzione del gas. Grazie al miglioramento di comandi e interfaccia operativa, la nostra tecnologia consente agli utenti finali di semplificare la manutenzione, ridurre i tempi di inattività e gestire programmi di produzione più estesi. 

I regolatori di pressione del gas TESCOM di Emerson sono ottimizzati per mettere a disposizione negli interi impianti di produzione un sistema di erogazione del gas per semiconduttori affidabile e sicuro. Versatili e facili da usare e installare, con caratteristiche modulari ideali per cambiare o ampliare gli obiettivi di produzione, questi prodotti supportano soluzioni personalizzate e si adattano ad applicazioni standard ad alta integrità. La nostra rete globale di fiducia può fornire assistenza localizzata per problemi di applicazione altamente specifici.

Il processo di produzione dei semiconduttori dipende dalla capacità di controllare gli agenti contaminanti molecolari (AMC) su strumenti di produzione e wafer di semiconduttori ed è reso più complesso dalla ridotta impronta geometrica dei wafer. La tecnologia delle elettrovalvole di Emerson offre un controllo della portata preciso e reattivo, consentendo prestazioni e affidabilità superiori nelle stazioni di spurgo dell'azoto, per contribuire a ridurre la manutenzione e i tempi di inattività aumentando la produttività.

La sfida di garantire elevati standard di produttività e affidabilità ha reso la produzione di semiconduttori dipendente da comunicazione e intelligence dei sistemi. I controlli di precisione per temperatura, portata, pressione e posizione di Emerson sono supportati da sofisticate funzionalità IIoT che toccano tutti gli elementi del sistema di movimentazione. Le nostre soluzioni assicurano una comunicazione coerente alla valvola e consentono l'integrazione del server Web nelle applicazioni di produzione di semiconduttori più esigenti.

Domande frequenti su fabbricazione e produzione dei semiconduttori

In che modo Emerson può aiutarmi a ottenere tassi di rendimento elevati nella produzione di semiconduttori?
Perché è necessario digitalizzare gli impianti di produzione dei semiconduttori?
Cos'è la produzione di semiconduttori?
In che modo i dati in tempo reale supportano la manutenzione preventiva nella produzione di semiconduttori?
Perché la sostenibilità è fondamentale per il processo di produzione dei semiconduttori?
In che modo Emerson può aiutare a garantire le prestazioni e l'affidabilità dei chip?
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Domande frequenti su fabbricazione e produzione dei semiconduttori
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.