Immagine grafica frequenze del radar

Selettore di frequenza del radar senza contatto

Scopri tutti i vantaggi della della tecnologia Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) per i trasmettitori radar a 2 fili non contattivi.

Tecnico al lavoro

Miglioramento di affidabilità e accuratezza grazie a una tecnologia rivoluzionaria

Una rivoluzione tecnica consente di utilizzare la tecnologia FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave) con dispositivi radar a 2 fili a bassa potenza.

La tecnologia FMCW consente al radar di raccogliere più dati, con maggiore affidabilità e accuratezza.  L'intensità del segnale ottimizzata offre un margine maggiore per la gestione di condizioni di processo difficili, come schiuma, turbolenze e condensa. Scopri di più sulle nostre ultime generazioni di radar FMCW: dagli inventori della misura di livello radar.  

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Miglioramento di affidabilità e accuratezza grazie a una tecnologia rivoluzionaria
selettore di frequenza del radar senza contatto rosemount

La tecnologia FMCW migliora la misurazione di livello radar

Scopri come aumentare la precisione e l'affidabilità del radar nelle applicazioni complesse

Scarica il libro bianco
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.