Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-385 plus General Purpose pH ORP Sensor

Sensore di pH/ORP per applicazioni generiche 385+ Rosemount™

Descrizione del prodotto

Il sensore di pH/ORP retrattile 385+ Rosemount è in grado di supportare una vasta gamma di applicazioni industriali. È progettato per applicazioni in cui il processo non può essere arrestato e in cui è difficoltoso o impossibile fornire un flusso di campionamento separato. Il corpo del sensore di pH/ORP è costituito da un tubo in titanio standard e Tefzel™, adatto per l’impiego in applicazioni gravose, come le linee di sbiancamento nelle cartiere.

Campo di misurazione
Sensore di pH: da 0 a 14
Sensore di ORP: da -1.500 a +1.500 mV
Campo di temperatura
(solo sensore pH) da 0 a 100 °C (da 32 a 212 °F)
Pressione massima
790 kPa assoluta (100 psig) a 100 °C (212 °F)
Materiali di costruzione
Materiali a contatto con il processo: Tefzel, titanio, EPDM, acciaio inossidabile 316 e Teflon (Codice 02), Viton™, vetro, ceramica e (solo sensore ORP) platino

Funzionalità

  • Le opzioni retrattili consentono al sensore di pH/ORP di essere facilmente rimosso e sostituito sotto pressione senza arrestare il processo
  • Massima resistenza agli agenti chimici grazie al design in Tefzel e titanio monouso
  • Il preamplificatore integrale garantisce una trasmissione a lunga distanza e senza rumore del segnale del pH ad alta impedenza
  • Elettrodo di riferimento a tripla giunzione resistente alla contaminazione

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-7 di 7 risultati per Parti e accessori
: