Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-3900 General Purpose pH ORP Sensor

Sensore di pH/ORP per applicazioni generiche Rosemount™ 3900

Descrizione del prodotto

Il sensore di pH/ORP Rosemount 3900VP è dotato di una doppia giunzione che aumenta la resistenza del sensore in ambienti difficili, contribuendo a prolungarne la durata. La doppia giunzione protegge l'elemento di riferimento dall'avvelenamento da ioni, quali ammoniaca, cloro, cianuri e solfuri. Entrambi i sensori sono realizzati con una giunzione porosa in Teflon®. Il design robusto del sensore di ph/ORP garantisce affidabilità in una vasta gamma di soluzioni acquose in condutture, serbatoi aperti o invasi.

Temperatura di esercizio
Da –10° a 100 °C (da 14° a 212 °F)
Max. Pressione di esercizio
Pressione massima: 790 kPa [abs] (100 psig) a 100 °C (212 °F)
Materiali di costruzione
Acciaio inox, vetro, Teflon®, solfuro di polifenilene (PPS), EPDM e silicone (se si sceglie il sensore ORP, un ulteriore materiale a contatto con il processo è il platino).
Connessione al processo
Anteriore: 3⁄4" e 1" MNPT; posteriore: 1" MNPT

Funzionalità

  • Ciclo di vita prolungato del sensore di pH/ORP e protezione dall'avvelenamento da ioni tramite un riferimento a doppia giunzione
  • Migliori prestazioni e maggiore durata con vetro resistente alle crepe
  • Massima resistenza agli agenti chimici fornita da un corpo resistente in polisolfuro di fenilene
  • Funziona a temperature sotto zero fino a -10 °C (14 °F)
  • Soluzione di messa a terra integrata per diagnostica avanzata
  • Il corpo del sensore di pH/ORP presenta una struttura costituita da un unico pezzo con filettatura di processo sia anteriore che posteriore
  • Connessioni al processo MNPT da ¾” e 1” per soddisfare una varietà di requisiti di installazione delle applicazioni
  • Predisposizione SMART per misurazioni del pH

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
1-9 di 9 risultati per Parti e accessori
: