Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Rosemount-566 Multiple Spot Temperature Sensor

Sensore di temperatura multipunto Rosemount™ 566

Descrizione del prodotto

Il sensore di temperatura multipunto Rosemount 566 misura la temperatura tramite un numero di elementi a punto singolo Pt-100 collocati a diverse altezze, in modo da fornire un profilo di temperatura del serbatoio e una temperatura media nei serbatoi di stoccaggio criogenici e refrigerati. Solo gli elementi completamente immersi sono utilizzati per determinare la temperatura del prodotto. Ciascun sensore è connesso a un trasmettitore di temperatura multi-ingresso Rosemount™ 2240S

Accuratezza
DIN Classe A.
Opzione di calibrazione: elementi punto calibrati singolarmente con connessione a 4 fili che consente precisione totale del sensore a ±0,025 °C (±0,045 °F).
Tipi di elemento
Elementi punto singolo Pt-100 secondo EN 60751.
Numero di elementi a punto singolo
Fino a 16 elementi a punto singolo RTD:
cablaggio con ritorno comune o individuale a 3 fili.
Cablaggio individuale a 4 fili.
Campo di misurazione
Da -170 a +100 °C (da -274 a +212 °F)
Lunghezza totale
Standard 5-70 m (16,4-230 ft). Altre lunghezze su richiesta.
Guaina di protezione
Acciaio inossidabile AISI 316. Spessore parete 0,3 mm (0,012 in), ∅ = 1 in.

Funzionalità

  • Ottieni la precisione del volume netto di misura fiscale con i sensori di temperatura multipunto a 3 o 4 fili per i serbatoi di stoccaggio criogenici della rinfusa liquida.
  • Sensore specializzato per misurazioni della temperatura di serbatoi criogenici in applicazioni GNL e altri gas liquefatti.
  • Migliora la precisione con un'unica calibrazione del sensore.
  • Misura la temperatura del liquido con elementi fino a 16 punti.

Documenti e schemi